Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

FL SWITCH 1108NT - Industrial Ethernet Switch
1085162

Schmaler Ethernet Switch, breiter Temperaturbereich, acht RJ45-Ports mit 10/100/1000 MBit/s an allen Ports, automatische Erkennung der Übertragungsgeschwindigkeit, Autocrossing-Funktion und QoS

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Die Erkennung von Auto-Negotiation und Autocrossing erleichtert Installation und Aufbau
Lokale Diagnoseanzeigen mit LEDs
RJ45-Ports unterstützen eine Übertragungsgeschwindigkeit von 10/100/1000 MBit/s
QoS-priorisierte Meldungen (Quality of Service)
PROFINET Conformance Class A für Echtzeitdatenaustausch
Energy Efficient Ethernet gemäß IEEE 802.3az
PROFINET PTCP-Filter für zuverlässige Kommunikation in PROFINET-Netzwerken
Verbesserte Priorisierung des Datenverkehrs für Automatisierungsprotokolle
Unterstützung von Jumbo Frames (Framegröße bis zu 9216 Bytes/Frame)