FL SWITCH 1116T
-
Industrial Ethernet Switch
1085115
Ethernet Switch, 16 RJ45-Ports mit 10/100/1000 MBit/s an allen Ports, Temperaturweitbereich, automatische Erkennung der Übertragungsgeschwindigkeit, Autocrossing-Funktion und QoS
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Die Erkennung von Auto-Negotiation und Autocrossing erleichtert Installation und Aufbau
Lokale Diagnoseanzeigen mit LEDs
RJ45-Ports unterstützen eine Übertragungsgeschwindigkeit von 10/100/1000 MBit/s
QoS-priorisierte Meldungen (Quality of Service)
PROFINET Conformance Class A für Echtzeitdatenaustausch
Energy Efficient Ethernet gemäß IEEE 802.3az
PROFINET PTCP-Filter für zuverlässige Kommunikation in PROFINET-Netzwerken
Verbesserte Priorisierung des Datenverkehrs für Automatisierungsprotokolle
Unterstützung von Jumbo Frames (Framegröße bis zu 9216 Bytes/Frame)