PC 6/ 3-ST-BUS-7,62 BK - Leiterplattenstecker
1084808

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 16 mm2, Farbe: schwarz, Nennstrom: 32 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Kontaktoberfläche: Sn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 3, Artikelfamilie: PC 6/..-ST-BUS, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schneidanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Stecksystem: COMBICON PC 6, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Einfaches Durchschleifen hoher Leistungen mit handelsüblichen 16 mm²-Leitern (H07V-K)
Anschluss ohne Leitervorbehandlung für enorme Zeitersparnis
Position der Antriebsschraube dank Indikator einfach erkennbar
Anwendungsgerechte Isolation dank einzeln entfernbarer Isolierkappen
Erweiterter Berührschutz nach IEC/UL 61800-5-1