HC-STA-B10-SHWD-2SSM32-ELC-AL - Gehäuse
1082599

Sockelgehäuse B10, mit Querbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 2, seitlich, 2x M32, Höhe: 74,5 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard

Produktdetails









Ihre Vorteile

Gute Schirmwirkung bei elektromagnetischen Störungen

Häufig gestellte Fragen


Sind die neuen unbeschichteten HEAVYCON STA‑Gehäuse mit den alten pulverbeschichteten Varianten kompatibel?

Ja, die bisherigen pulverbeschichteten Gehäuse sind grundsätzlich mit den neuen unbeschichteten HC‑STA‑Varianten kompatibel.
Ausnahme: HC‑B32 und HC‑STA‑B32 sind nicht miteinander kombinierbar.


Sind auch Gehäusevarianten mit mehreren Gewinden möglich?

Ja, für viele Gehäusevarianten können Sonderausführungen mit mehreren Gewinden realisiert werden.
Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihren lokalen Vertriebsansprechpartner.


Warum sind die Verriegelungskräfte der HEAVYCON STA‑Gehäuse höher als bei den alten pulverbeschichteten oder Wettbewerbsvarianten?

Die bisherigen pulverbeschichteten Gehäuse erreichten die Schutzart IP65.
Durch die erhöhten Verriegelungskräfte der HC‑STA‑Gehäuse werden die höheren Schutzarten IP66 und IP67 gewährleistet.


Was bedeutet „korrosionsbeständiges Aluminium“?

HEAVYCON‑Gehäuse bestehen aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung.
Die Gehäuse werden gemäß IEC 60068‑2‑11:1981 einem 96‑stündigen Salznebeltest unterzogen.
Nach der Prüfung zeigen sich keine Schäden oder Korrosionserscheinungen, die die Funk... Mehr anzeigen

HEAVYCON‑Gehäuse bestehen aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung.
Die Gehäuse werden gemäß IEC 60068‑2‑11:1981 einem 96‑stündigen Salznebeltest unterzogen.
Nach der Prüfung zeigen sich keine Schäden oder Korrosionserscheinungen, die die Funktion des Metallgehäuses beeinträchtigen.

Weniger anzeigen

Warum haben diese HEAVYCON Steckverbindergehäuse keine Pulverbeschichtung?

Die unbeschichteten Aluminiumgehäuse aus dem HEAVYCON‑Portfolio sind sowohl für Standard‑ als auch für EMV‑Anwendungen geeignet. Durch ihre leitfähigen Dichtungen und Oberflächen sind sie „EMC ready“ und bieten in Kombination mit einer EMV‑Kabelversc... Mehr anzeigen

Die unbeschichteten Aluminiumgehäuse aus dem HEAVYCON‑Portfolio sind sowohl für Standard‑ als auch für EMV‑Anwendungen geeignet. Durch ihre leitfähigen Dichtungen und Oberflächen sind sie „EMC ready“ und bieten in Kombination mit einer EMV‑Kabelverschraubung hervorragende Schirmungseigenschaften. Dadurch eignen sie sich besonders für elektromagnetisch anspruchsvolle Umgebungen.

Weniger anzeigen


FAQ anzeigen