HC-STA-B24-SHWSC-2SSM32-ELC-AL
-
Gehäuse
1082596
Sockelgehäuse B24, mit Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Material Schutzdeckel: PC, Kabelabgänge: 2, seitlich, 2x M32, Höhe: 84,7 mm, Kabelverschraubung: ohne, Schutzdeckel: ja, Standard
Produktdetails
| Allgemein | für Kontakteinsätze HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
| Produkttyp | Gehäuse mit Bügelverriegelung |
| Gehäuseart | Sockelgehäuse |
| Anwendung | Standard |
| Bauform | B24 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 2 |
| Art der Verschraubung | 2x M32 |
| Schutzdeckel | ja |
| Kabelabgang | seitlich |
| Pg-Verschraubung | ohne |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 57 mm |
| Höhe | 84,7 mm |
| Länge | 144 mm |
| Bohrlochdurchmesser | 5,5 mm |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 (Verriegelung) |
| V0 (Schutzdeckel) | |
| Material Dichtung | NBR, leitfähig |
| Material Gehäuse | Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig |
| Material Gehäuseoberfläche | unbeschichtet |
| Material Schutzdeckel | PC |
| Material Verriegelungsbügel | PA |
| Mechanische Daten | |
| Art der Verschraubung | 2x M32 |
| Verriegelungstyp | Bügel |
| Anzugsdrehmoment | 2 Nm ... 3 Nm (für M5-Befestigungsschrauben des Sockelgehäuses) |
| Montagehinweis | Eine Öffnung ist mit einem Kunststoffblindstopfen verschlossen und kann mit einem Schraubendreher geöffnet werden. |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP66 (mit geschlossenem Schutzdeckel) |
| IP67 (im gesteckten Zustand) | |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
| Artikelnummer | 1082596 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AE |
| Produktschlüssel | AF7APB |
| GTIN | 4055626816326 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 477,3 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 471 g |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kabelverschraubung 1411166
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kabelverschraubung 1411191
-
HC-B24-SP-CBK - Profildichtung 1411482
-
HC-STA-B24-SL-PLBK - Gehäusebügel 1412885
-
HC-B24-BC-HI-PLBK - Schutzdeckel 1407695
-
HC-STA-B24-DC-PL - Schutzdeckel 1421103
-
WP-G HF IP66 M32 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240942
-
WP-G PP HF M32 - Schutzschlauchverschraubung 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - Schutzschlauchverschraubung 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - Schutzschlauchverschraubung 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - Schutzschlauchverschraubung 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - Schutzschlauchverschraubung 3241063
Ihre Vorteile
Gute Schirmwirkung bei elektromagnetischen Störungen
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg