HC-STA-B16-SHWS-2SSM40-ELC-AL
-
Gehäuse
1082588
Sockelgehäuse B16, mit Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 2, seitlich, 2x M40, Höhe: 84,7 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard
Produktdetails
Allgemein | für Kontakteinsätze HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
Produkttyp | Gehäuse mit Bügelverriegelung |
Gehäuseart | Sockelgehäuse |
Anwendung | Standard |
Bauform | B16 |
Anzahl der Kabelabgänge | 2 |
Art der Verschraubung | 2x M40 |
Kabelabgang | seitlich |
Pg-Verschraubung | ohne |
Maßzeichnung |
|
Breite | 57 mm |
Höhe | 84,7 mm |
Länge | 117,5 mm |
Bohrlochdurchmesser | 5,5 mm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 (Verriegelung) |
Material Dichtung | NBR, leitfähig |
Material Gehäuse | Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig |
Material Gehäuseoberfläche | unbeschichtet |
Material Verriegelungsbügel | PA |
Mechanische Daten | |
Art der Verschraubung | 2x M40 |
Verriegelungstyp | Bügel |
Anzugsdrehmoment | 2 Nm ... 3 Nm (für M5-Befestigungsschrauben des Sockelgehäuses) |
Montagehinweis | Eine Öffnung ist mit einem Kunststoffblindstopfen verschlossen und kann mit einem Schraubendreher geöffnet werden. |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP66 |
IP67 | |
Schutzart (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
Artikelnummer | 1082588 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | AF7APB |
GTIN | 4055626816258 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 338,8 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 338,8 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
G-INS-M40-M68N-NNES-S - Kabelverschraubung 1411167
-
G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - Kabelverschraubung 1411192
-
HC-B16-SP-CBK - Profildichtung 1411480
-
HC-STA-B16-SL-PLBK - Gehäusebügel 1412284
-
HC-B16-BC-HI-PLBK - Schutzdeckel 1407694
-
HC-B16-BCFS-P-BK - Schutzdeckel 1346537
-
HC-STA-B16-DC-PL - Schutzdeckel 1421102
-
WP-G HF IP66 M40 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240901
-
WP-G HF IP69K M40 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240887
-
WP-GA HF IP66 M40 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240929
-
WP-GA HF IP69K M40 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240915
-
WP-GR HF IP66 M40 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240957
-
WP-GR HF IP69K M40 BK - Schutzschlauchverschraubung 3240943
-
WP-G PP HF M40 - Schutzschlauchverschraubung 3241001
-
WP-GT PP HF M40 - Schutzschlauchverschraubung 3241015
-
WP-G BRASS IP40 M40 - Schutzschlauchverschraubung 3241050
-
WP-GT BRASS M40 - Schutzschlauchverschraubung 3241036
-
WP-G BRASS IP65 M40 - Schutzschlauchverschraubung 3241064
Ihre Vorteile
Gute Schirmwirkung bei elektromagnetischen Störungen
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg