STEP-UPS/12DC/12DC/4/46WH - Unterbrechungsfreie Stromversorgung
1082548

Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit integrierter Batterie. Die Batterie STEP-BAT/LI-ION/18.5DC/46WH kann einzeln nachbestellt werden.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Stabile Versorgung sensibler Verbraucher dank geregelter Ausgangsspannung
Sicherheit durch integrierte Schutzbeschaltung und Temperaturüberwachung des Energiespeichers
Schnelle und einfache Installation durch integrierte Batterie
Beenden des Batteriebetriebs über Remote-Kontakt
Flexible Montage durch Aufrasten auf Tragschiene oder Anschrauben auf ebenen Flächen