PTFIX 6X10/S-NS35 BU - Verteilerblock
1082404

Verteilerblock, Block mit senkrechter Ausrichtung, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 57 A, Anzahl der Anschlüsse: 6, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm2, Querschnitt: 0,5 mm2 - 16 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung
Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik
Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvarianten
Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben
Bis zu 50 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage