HS WM-S 75 DCS - Halterung
1082304

Wandkonsole 75 mm, schwenkbar, mit 4 Befestigungslöchern 6,5 mm und Aufnahmedurchmesser 30 mm für Gehäusehalterung, Polycarbonat PC glasfaserverstärkt schwarz und Aluminium, 306 g

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Sichere Montage kleiner und großer Monitore und Bedieneinheiten dank hoher Traglast
In drei Achsen schwenk- und neigbar für optimale Ausrichtung zum Sichtfeld
VESA-Schnittstelle im Standard VESA-75 und VESA-100 für die einfache Wand- oder Alu-Profil-Montage
Artikel gehört zur Produktfamilie DCS

Häufig gestellte Fragen


Welches Werkzeug wird für den Zusammenbau des Display-Trägers benötigt?

Für die Montage des DCS wird nur ein Schraubendreher Kreuz PH 0 benötigt. Diesen finden Sie im Bereich „Zubehör“ oder unter der Artikelnummer 1212558.



FAQ anzeigen