HS MP VESA75/100 DCS - Anschlussplatte
1082303

Anschlussplatte VESA 75/100 mit M5-Befestigungssatz für Display-Träger DCS 15", Aluminiumdruckguß, 80 g

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Sichere Montage kleiner und großer Monitore und Bedieneinheiten dank hoher Traglast
In drei Achsen schwenk- und neigbar für optimale Ausrichtung zum Sichtfeld
VESA-Schnittstelle im Standard VESA-75 und VESA-100 für die einfache Wand- oder Alu-Profil-Montage
Artikel gehört zur Produktfamilie DCS

Häufig gestellte Fragen


Welches Werkzeug wird für den Zusammenbau des Display-Trägers benötigt?

Für die Montage des DCS wird nur ein Schraubendreher Kreuz PH 0 benötigt. Diesen finden Sie im Bereich „Zubehör“ oder unter der Artikelnummer 1212558.



FAQ anzeigen