HS EH-B 140,5 DCS
-
Halterung
1082302
Gehäusehalterung 140,5 mm, für max. Last 10 kg, mit Kugelgelenk und Befestigungsplatte 60 mm, schwenkbar in 15°-Schritten, für Wand- / Profilkonsole 30 mm, Material: Polycarbonat PC glasfaserverstärkt schwarz und Aluminium eloxiert schwarz, 342 g
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Sichere Montage kleiner und großer Monitore und Bedieneinheiten dank hoher Traglast
In drei Achsen schwenk- und neigbar für optimale Ausrichtung zum Sichtfeld
VESA-Schnittstelle im Standard VESA-75 und VESA-100 für die einfache Wand- oder Alu-Profil-Montage
Artikel gehört zur Produktfamilie DCS