HS LC-F-T6X3-150 - Lichtleiter
1082301

Flexibler Lichtleiter, transparent 3 mm aus PUR mit 6 mm Linse aus PMMA glasklar und LED-Gehäuse 6 x 6 mm aus PC schwarz, UL 94 HB, Länge: 150 mm unmontiert, für SMD TOPLEDs

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Lichtleiter sind auf Elektronikgehäuse optimal abgestimmt
Einfache Montage auf der Leiterplatte durch Einpresszapfen
ESD-Festigkeit
Auf Wunsch sind Gehäusebearbeitungen möglich
Erlaubt einfache, optische Status- und Diagnoseanzeigen