HS LC-V-T-D4X5,2S-45 - Lichtleiter
1082300

Lichtleiter vertikal 4 mm, transparent, mit Linsenkopf sphärisch 5,2 mm, Montage für Wandstärken ab 1 mm, aus Polycarbonat (UL 94-V0), Einbaulänge 45 mm, wasserdicht, IP68 (EN 50529)

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Lichtleiter sind auf Elektronikgehäuse optimal abgestimmt
ESD-Festigkeit
Auf Wunsch sind Gehäusebearbeitungen möglich
Erlaubt einfache, optische Status- und Diagnoseanzeigen