PSR-MC45-3NO-1DO-24DC-SC
-
Sicherheitsrelais
1082024
Sicherheitsrelais für Not-Halt, Schutztüren und Lichtgitter bis SIL 3, Cat. 4, PL e, 1- oder 2-kanaliger Betrieb, automatischer oder manueller, überwachter Start, 3 Freigabestrompfade, US = 24 V DC, steckbare Schraubklemme
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Produkttyp | Sicherheitsrelais |
| Produktfamilie | PSRmini |
| Anwendung | Not-Halt |
| Schutztür | |
| Transponder | |
| Lichtgitter | |
| Ansteuerung | 1- und 2-kanalig |
| Relaistyp | Elektromechanisches Relais mit zwangsgeführten Kontakten nach IEC/EN 61810-3 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Zeiten | |
| Ansprechzeit typisch | < 100 ms (automatischer Start) |
| < 100 ms (manueller, überwachter Start) | |
| Typ. Anzugszeit bei Us | < 100 ms (bei Ansteuerung über A1) |
| Rückfallzeit typisch | < 20 ms (bei Anforderung über die Sensorkreise) |
| < 20 ms (bei Ansteuerung über A1; eine applikative Absteuerung über A1/A2 ist nicht zulässig) | |
| Wiederanlaufzeit | < 1 s (Boot-Zeit) |
| Wiederbereitschaftszeit | 500 ms (nach Anforderung der Sicherheitsfunktion) |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 17,21 W (bei UB = 30 V , IL² = 72 A²) |
| Nennbetriebsart | 100 % ED |
| Bemessungsisolationsspannung | 250 V AC |
| Bemessungsstoßspannung / Isolierung | Basisisolierung 4 kV zwischen allen Strompfaden |
| Basisisolierung 4 kV zwischen allen Strompfaden und Gehäuse | |
| Versorgung | |
| Benennung | A1/A2 |
| Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Bemessungssteuerstromkreisspeisespannung US | 24 V DC -20 % / +25 % (extern absichern) |
| Bemessungssteuerspeisestrom IS | typ. 75 mA |
| Leistungsaufnahme an US | typ. 1,8 W |
| Einschaltstrom | typ. 2,2 A (Δt = 300 µs bei Us) |
| Filterzeit | 1 ms (an A1 bei Spannungseinbrüchen bei Us) |
| Schutzbeschaltung | Serieller Verpolschutz |
| Suppressordiode 33 V | |
| Digital: Sensorkreis (S10, S12, S22) | |
| Beschreibung des Eingangs | sicherheitsgerichtete Sensoreingänge |
| NPN (S10, S12), PNP (S22) | |
| Anzahl der Eingänge | 3 |
| Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0 V ... 5 V (S10, S12) |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 19,2 V ... 30 V |
| Eingangsstrombereich "0"-Signal | 0 mA ... 2 mA (S10, S12) |
| Einschaltstrom | < 5 mA (typ. bei US an S10/S12, Δt = 500 µs) |
| > -5 mA (typ. bei US an S22/0 V, Δt = 500 µs) | |
| Filterzeit | max. 3 ms (Testpulsbreite Low-Testpulse) |
| > 1 s (Testpulsrate Low-Testpulse) | |
| Bei Testpulsbreite < 1 ms: Testpulsrate = 5 x Testpulsbreite | |
| max. 1 ms (Testpulsbreite, High-Testpulse) | |
| > 100 ms (Testpulsrate, High-Testpulse) | |
| Sofern Testpulse nicht sicherheitsrelevant sind, sollten diese ausgeschaltet werden. | |
| Gleichzeitigkeit | ∞ |
| Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 150 Ω |
| Schutzbeschaltung | Suppressordiode 38,6 V |
| Stromaufnahme | < 4 mA (typ. bei US an S10/S12) |
| > -15 mA (typ. bei US an S22/0 V) | |
| Digital: Startkreis (S34, S35) | |
| Beschreibung des Eingangs | nicht sicherheitsgerichtet |
| NPN | |
| Anzahl der Eingänge | 2 |
| Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Einschaltstrom | < 10 mA (typ. bei US, Δt = 500 µs) |
| Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 150 Ω |
| Schutzbeschaltung | Suppressordiode 38,6 V |
| Stromaufnahme | 2,5 mA (typ. bei US an S34) |
| 1 mA (typ. bei US an S35) | |
| Relais: Freigabestrompfade (13/14, 23/24, 33/34) | |
| Beschreibung des Ausgangs | jeweils 2 NO in Reihe, sicherheitsgerichtet, potenzialfrei |
| Anzahl der Ausgänge | 3 |
| Kontaktausführung | 3 Freigabestrompfade |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Schaltspannung | min. 5 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC (Lastkurve beachten) | |
| Schaltleistung | min. 50 mW |
| Einschaltstrom | min. 10 mA AC/DC |
| max. 6 A | |
| Schaltvermögen | 5 A (24 V (DC13)) |
| 5 A (250 V (AC15)) | |
| Grenzdauerstrom | 6 A |
| Quadr. Summenstrom | 72 A2 (Derating beachten) |
| Schaltfrequenz | 0,5 Hz |
| Lebensdauer mechanisch | 10x 106 Schaltspiele |
| Ausgangssicherung | 6 A gL/gG |
| Melden: M1 | |
| Beschreibung des Ausgangs | PNP |
| nicht sicherheitsgerichtet | |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Spannung | ca. 23 V DC (Us - 1 V) |
| Strom | max. 100 mA |
| Einschaltstrom maximal | 1 A (Δt = 5 ms bei Us) |
| Schaltfrequenz | 0,5 Hz (ohmsch) |
| Schutzbeschaltung | Suppressordiode 33 V |
| Kurzschlussschutz | ja |
| Anschlusstechnik | |
| steckbar | ja |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Abisolierlänge | 7 mm |
| Schraubengewinde | M3 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Statusanzeige | 2 x LED (grün) |
| Betriebsspannungsanzeige | 1 x LED (grün) |
| Breite | 22,5 mm |
| Höhe | 112,4 mm |
| Tiefe | 114,5 mm |
| Farbe (Gehäuse) | gelb (RAL 1018) |
| Material Gehäuse | PA |
| Sicherheitstechnische Daten | |
| Stopkategorie (EN 60204-1) | 0 |
| Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (5 A DC13; 8760 Schaltspiele/Jahr oder 5 A AC15; 2190 Schaltspiele/Jahr) |
| Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sicherheitstechnische Daten: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Sicherheitstechnische Daten: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 60 °C (Derating beachten) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Einsatzhöhe | ≤ 2000 m (über NN) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
| Schock | 15g für Δt = 11 ms (Dauerschock: 10g für Δt = 16 ms) |
| Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Kennzeichnung | CE-konform |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | siehe Derating-Kurve |
| Einbaulage | vertikal oder horizontal |
| Artikelnummer | 1082024 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DD |
| Produktschlüssel | DNA181 |
| GTIN | 4055626812144 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 205,1 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 185,26 g |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 9caed86c-f44e-4749-8766-aab9634c9540 |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 7,594 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Bis Cat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061
1- und 2-kanalige Ansteuerung
3 Freigabestrompfade, 1 digitaler Meldeausgang
Manuell überwachte sowie automatische Aktivierung in einem Gerät
Querschlusserkennung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg