Gerade in PV-Anlagen kommt es häufig durch hochfrequente Schaltvorgänge zu Störeinkopplungen auf den Kommunikationsleitungen. Dadurch ist ein störungsfreies Monitoring der PV-Anlagen nicht immer gewährleistet. Die Funkkommunikation im 2,4-GHz-Band ist immun gegen elektromagnetische Störeinflüsse und damit prädestiniert für den Einsatz in PV-Anlagen. Mit den neuen Funkmodulen können serielle RS-485-Leitungen flexibel und einfach durch eine sichere und störungsfreie Funkverbindung ersetzt werden.
RAD-EE-2400-RS485
-
Funkmodul
1081818
2,4-GHz-Funktransceiver mit RS-485-Schnittstelle, Antennenanschluss RSMA (female), Punkt-zu-Punkt-, Stern- und Mesh-Netzwerke bis 250 Stationen, Reichweite bis 500 m (bei freier Sicht), Einsatz weltweit
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Produkttyp | Funkmodul |
Anwendung | RS-485 |
Betriebsart | Serielle Daten (Aktivierung und Konfiguration über Software PSI-CONF) |
MTTF | 1064 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21 %) |
492 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 %) | |
196 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 100 %) | |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 1,152 W |
Transientenüberspannungsschutz | ja |
Systemgrenzen | |
Benennung | Funkmodul |
Anzahl der unterstützten Teilnehmer | ≤ 250 (Adressierung über Software PSI-CONF) |
Versorgung | |
Versorgungsspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30,5 V DC |
Stromaufnahme maximal | ≤ 48 mA (bei 24 V DC, bei 25 °C) |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 7 mm |
Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
Leiterquerschnitt AWG max | 14 |
Funk | |
Reichweite | ≤ 500 m (Die Reichweite kann deutlich über- oder unterschritten werden und ist abhängig von der Umgebung, Antennentechnik und dem eingesetzten Produkt) |
Seriell: RS-485 | |
Datenrate | 300 Bit/s / 600 Bit/s / 1,2 kBit/s / 2,4 kBit/s / 4,8 kBit/s / 9,6 kBit/s / 19,2 kBit/s / 38,4 kBit/s / 57,6 kBit/s / 93,75 kBit/s / 115,2 kBit/s |
Anschlussart | steckbare Schraubklemme COMBICON |
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
Übertragungslänge | ≤ 1200 m |
Abschlusswiderstand | 390 Ω (über DIP-Schalter zuschaltbar) |
150 Ω (über DIP-Schalter zuschaltbar) | |
390 Ω (über DIP-Schalter zuschaltbar) | |
Seriell: Konfigurationsschnittstelle | |
Anschlussart | S-PORT (Buchse) |
Funk | |
Beschreibung der Schnittstelle | Trusted Wireless |
Richtung | bidirektional |
Frequenz | 2400 MHz |
Frequenzbereich | 2,4002 GHz ... 2,4785 GHz |
Kanalabstand | 1,3 MHz |
Anzahl der Kanalgruppen | 8 |
Kanalzahl je Gruppe | 55 |
Sendeleistung minimal | 0 dBm |
Sendeleistung maximal | ≤ 18 dBm (einstellbar über Software) |
Datenrate | 16 kBit/s (einstellbar) |
125 kBit/s (Werkseinstellung, einstellbar) | |
250 kBit/s (einstellbar) | |
Empfängerempfindlichkeit minimal | -106 dBm (16 kBit/s) |
-96 dBm (125 kBit/s) | |
-93 dBm (250 kBit/s) | |
Anschlussart der Antenne | RSMA (female) |
Funktionen | |
Funkzulassungen | Europa, USA, Kanada, weitere Länder im E-Shop |
Wireless | |
Frequenzband | 2,4 GHz |
Funkstandard | Trusted Wireless |
Statusanzeige | LED Versorgungsspannung, PWR (grün) |
LED gelb (Empfangsqualität, LINK) | |
LED grün (Empfangsdaten seriell, RX) | |
LED grün (Sendedaten seriell, TX) |
Maßzeichnung |
|
Breite | 17,5 mm |
Höhe | 116 mm |
Tiefe | 114,5 mm |
Farbe (Gehäuse) | verkehrsgrau B (RAL 7043) |
Material (Gehäuse) | PA 6.6-FR |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 70 °C |
-4 °F ... 158 °F | |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
-4 °F ... 158 °F | |
Höhenlage | 2000 m |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 85 % |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 20 % ... 85 % |
Schock | 16g, 11 ms |
Vibration (Betrieb) | nach IEC 60068-2-6: 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | 508 Listed |
Funkzulassung Europa | |
Hinweis | RED 2014/53/EU |
Funkzulassung Australien, RCM | |
Zertifikat | - |
Funkzulassung Brasilien, ANATEL | |
Zertifikat | 06279-19-06497 |
Funkzulassung Indien, WPC | |
Zertifikat | NER-ETA/314 |
Funkzulassung Mexiko, IFT | |
Zertifikat | RCPPHRA20-0068 |
Zulassung Südkorea, KC | |
Zertifikat | MSIP-CRI-PCK-2901541 |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur RED-Richtlinie 2014/53/EU |
Entladung statischer Elektrizität | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Kontaktentladung | ± 6 kV (Prüfschärfegrad 3) |
Luftentladung | ± 8 kV (Prüfschärfegrad 3) |
Indirekte Entladung | ± 6 kV |
Bemerkung | Kriterium B |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Frequenzbereich | 26 MHz ... 3 GHz (Prüfschärfegrad 3) |
Feldstärke | 10 V/m |
Bemerkung | Kriterium A |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Eingang | ± 2 kV (Prüfschärfegrad 3) |
Signal | ± 2 kV |
Bemerkung | Kriterium B |
Stoßstrombelastung (Surge) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
Stoßstrombelastung (Surge) | |
Eingang | ± 0,5 kV (symmetrisch) |
± 1 kV (asymmetrisch) | |
Signal | ± 1 kV (asymmetrisch) |
Bemerkung | Kriterium B |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Bemerkung | Kriterium A |
Spannung | 10 V |
Störaussendung | |
Funkstörstrahlung nach EN 55011 | EN 55016-2-3 Klasse A Einsatzgebiet Industrie |
Kriterien | |
Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
Normbezeichnung | RED-Richtlinie 2014/53/EU |
Normen/Bestimmungen | EN 300328 |
EN 61000-6-4 | |
EN 61000-6-2 | |
EN 50371 | |
EN 60950-1 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | auf Normschiene NS 35 nach EN 60715 |
Artikelnummer | 1081818 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 50 Stück |
Verkaufsschlüssel | M1 - Kommunikationstechn. |
Produktschlüssel | DNC614 |
GTIN | 4055626810065 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 138,1 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 110 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19179090 |
ECLASS-15.0 | 19179090 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000310 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 7d7b1b86-9926-42ae-9a9a-dc21b1e79c34 |
Kompatible Produkte
-
RAD-CABLE-USB - Programmierkabel 2903447
-
SCC 10-NS35 - Schirmanschlussklemme 1019440
-
FL COMSERVER UNI 232/422/485 - Schnittstellenwandler 2313452
-
SCK-C-MODBUS - PV-String-Überwachungsmodul 2901674
-
SCK-M-I-4S-20A - PV-String-Überwachungsmodul 2903242
-
ANT-OMNI-2459-04 - Antenne 1284780
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antenne 2701362
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenne 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenne 1396316
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenne 2885919
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Antennenkabel 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Antennenkabel 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Antennenkabel 2903264
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Koaxialkabel 1340133
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Antennenkabel 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Antennenkabel 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Antennenkabel 2702140
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaxialkabel 1340127
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Überspannungsschutzgerät 2838490
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adapter 2904790
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Wetterschutzband 2903182
Ihre Vorteile
Häufig gestellte Fragen
Erfüllen die Geräte die Anforderungen zur Cyber Security der Funkrichtlinie (RED)?
Die Anforderungen des Delegated Act 2022/30 der RED 2014/53/EU bezüglich Artikel 3.3 d,e,f sind auf das Produkt nicht anwendbar.
Artikel 3.3, d: Die Geräte haben keinen aktiven Zugriff auf die Netzwerkkommunikation. Sie sind nicht in der Lage, die...
Mehr anzeigen
Die Anforderungen des Delegated Act 2022/30 der RED 2014/53/EU bezüglich Artikel 3.3 d,e,f sind auf das Produkt nicht anwendbar.
Artikel 3.3, d: Die Geräte haben keinen aktiven Zugriff auf die Netzwerkkommunikation. Sie sind nicht in der Lage, die Netzwerkkommunikation zu stören oder Ressourcen zu missbrauchen. Daher gilt diese Anforderung nicht für die Geräte.
Artikel 3.3, e: Nicht anwendbar auf die Geräte, da keine personenbezogenen Daten verarbeitet werden und die Privatsphäre der Endnutzer nicht berührt wird
Artikel 3.3, f: Nicht anwendbar, da die Geräte nicht für finanzielle Transaktionen verwendet werden
Häufig gesucht
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)