PT 2,5-QUATTRO-MTB TMR - Messertrennklemme
1081461

Messertrennklemme, mit 180° gedrehtem Trennmesser, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 16 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Direktstecktechnik
Komfortables Stecken durch geringere Einsteckkräfte
Hohe Leiterauszugskräfte aufgrund des Feder-Designs
Vibrationssicherer und wartungsfreier Leiteranschluss
Volle Flexibilität durch das einheitliche CLIPLINE complete Brücken-, Markierungs- und Prüfzubehör
Komfortable Auftrennung von Stromkreisen durch die implementierte Messertrennung
Optimiert für die manuelle und automatisierte Verdrahtung