Lithium-Ionen-Batterie für den werkzeuglosen Einbau in die STEP-USV-Module. Da die unterbrechungsfreien Stromversorgungen STEP-USV bereits mit dieser Batterie ausgeliefert werden, ist dieser Artikel als Ersatzteil vorgesehen.
STEP-BAT/LI-ION/18.5DC/46WH
-
Batteriemodul
1081355
Batteriemodul (Gerät mit Batterie), Lithium-Ionen, 18,5 V DC, 46 Wh
Produktdetails
cULus Recognized
Zulassungs-ID: MH48963-20211110cULus Recognized
Zulassungs-ID: MH48963-20211110EAC
Zulassungs-ID: RU S-DE.BL08.W.00764IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DK-176231-ULEAC
Zulassungs-ID: RU S-DE.BL08.W.00764Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Werkzeugloser Austausch während des Betriebs
Hohe Energiedichte dank Lithium-Ionen-Technologie
Kompatibel mit 12 V- und 24 V-STEP-USV