EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS-MSTB - AC-Ladesteuerung
1081335

Die Ladesteuerung EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB mit Gehäuse zur Tragschienenmontage und steckbarer Anschlußtechnik dient zum Laden von Elektrofahrzeugen am 3-Phasen-Wechselstromnetz nach IEC 61851-1, Mode 3. Optimiert für Ladestationen mit fest montiertem Fahrzeug-Ladestecker. Alle Ladefunktionen und umfangreiche Konfigurationseinstellungen sind bereits integriert.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Kompatible Produkte