CSA
Zulassungs-ID: 158887Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 20 - 6 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 20 - 6 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 6 |
EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 20 - 6 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 20 - 6 | ||
F | ||||
500 V | 20 A | 20 - 6 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 6 |