NBC-M12MSD/53,0-93R/R4AC
-
Netzwerkkabel
1079901
Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR halogenfrei, grün RAL 6018, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: D, auf Stecker gerade RJ45 / IP20, Kabellänge: 53 m
Produktdetails
| Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
| Anwendung | Standard |
| Sensorart | PROFINET |
| Polzahl | 4 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Geschirmt | ja |
| Kodierung | D |
| Bussystem | PROFINET |
| Signalart/Kategorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| Statusanzeige | nein |
| Statusanzeige vorhanden | nein |
| Nennspannung UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nennstrom IN | 1 A |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Übertragungsrate | 100 MBit/s |
| Anschluss 1 | |
| Bauform | Stecker gerade M12 |
| Kodierungsart | D (Daten) |
| Material | CuZn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktoberfläche) | |
| PA (Kontaktträger) | |
| TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend (Griffkörper) | |
| Zinkdruckguss, vernickelt (Verschraubung) | |
| Anschluss 2 | |
| Bauform | Stecker gerade RJ45 / IP20 |
| Polzahl | 4 (8) |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktoberfläche) | |
| PC (Kontaktträger) | |
| PA (Gehäuse) | |
| Schutzart | IP20 |
| Leitungslänge | 53 m |
| PROFINET Roboter CAT5 [93R] | |
| Maßzeichnung |
|
| Leitungsgewicht | 55 kg/km |
| UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
| Polzahl | 4 |
| Geschirmt | ja |
| Leitungstyp | PROFINET Roboter CAT5 [93R] |
| Leiteraufbau | 1x4xAWG22/19, S/TQ |
| Signallaufzeit | 4,8 ns/m |
| Leiteraufbau Signalleitung | 19x 0,15 mm |
| AWG Signalleitung | 22 |
| Leitungsquerschnitt | 4x 0,34 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,5 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | grün RAL 6018 |
| Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
| Material Aderisolation | geschäumtes PE |
| Einzelader, Farbe | weiß, gelb, blau, orange |
| Wandstärke Außenmantel | ca. 1,00 mm |
| Gesamtverseilung | Sternvierer |
| Optische Schirmbedeckung | 85 % |
| Isolationswiderstand | ≥ 500 MΩ*km |
| Schleifenwiderstand | ≤ 120,00 Ω/km |
| Wellenwiderstand | 100 Ω ±5 Ω (bei 100 MHz) |
| Nennspannung Kabel | 300 V |
| Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Prüfspannung Ader/Schirm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 33 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Torsion) | Torsion: ±180 °/m, Torsionszyklen: 1000000 |
| Schirmdämpfung | 2,9 dB (bei 1 MHz) |
| 5 dB (bei 4 MHz) | |
| 8,1 dB (bei 10 MHz) | |
| 10,4 dB (bei 16 MHz) | |
| 11,9 dB (bei 20 MHz) | |
| 15,5 dB (bei 31,25 MHz) | |
| 26,5 dB (bei 62,5 MHz) | |
| 41 dB (bei 100 MHz) | |
| Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 |
| Flammwidrigkeit | nach IEC 60332-1-2 |
| Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1 |
| Sonstige Beständigkeit | UV-beständig (nach UL 1581, Abschnitt 1200) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
| -40 °C ... 80 °C | |
| Umgebungstemperatur (Verlegung) | -20 °C ... 60 °C |
| M12 | |
| Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |
| Artikelnummer | 1079901 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 15 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | AI |
| Produktschlüssel | AF1CJN |
| GTIN | 4055626802152 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 3.222,61 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 3.222,61 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg