PRC ED-H 1I5/3O5-4-HR-GN
-
H-Verteiler
1079660
H-Verteiler, Artikelfamilie: PRC 35, Bauform: H-Verteiler, Farbe: schwarz, Polzahl: 5, Bemessungsspannung: 400 V, Bemessungsstrom: 32 A, Anschlussart: vorkonfektioniert, Dieser Artikel ist konfigurierbar. Für eine Konfiguration kontaktieren Sie bitte Ihre lokale Phoenix Contact-Niederlassung.
Produktdetails
| Bestellhinweis: | Dieser Artikel ist konfigurierbar. Für eine Konfiguration kontaktieren Sie bitte Ihre lokale Phoenix Contact-Niederlassung. |
| Sicherheitshinweis | |
| Sicherheitshinweis | • WARNUNG: Nehmen Sie nur einwandfreie Produkte in Betrieb. Die Produkte sind regelmäßig auf Beschädigungen zu überprüfen. Setzen Sie defekte Produkte sofort außer Betrieb. Tauschen Sie beschädigte Produkte aus. Eine Reparatur ist nicht möglich. |
| • WARNUNG: Nur elektrotechnisch qualifiziertes Fachpersonal darf unter Berücksichtigung der nachfolgenden Sicherheitshinweise das Produkt installieren und betreiben. Das Fachpersonal muss mit den Grundlagen der Elektrotechnik vertraut sein. Es muss in der Lage sein, Gefahren zu erkennen und zu vermeiden. Das entsprechende Symbol auf der Verpackung weist darauf hin, dass für Installation und Betrieb elektrotechnisch fachkundiges Personal erforderlich ist. | |
| WARNUNG: Die Steckverbinder dürfen nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie eine unsachgemäße Verwendung können Personen- und/oder Sachschäden zur Folge haben. | |
| • Konfektionierte Produkte dürfen nicht manipuliert oder unsachgemäß geöffnet werden. | |
| • Verwenden Sie nur Gegenstecker, die nach den in den technischen Daten angegebenen Normen spezifiziert sind (z. B. die im Zubehör des Produkts im Web unter phoenixcontact.com/products aufgeführten). | |
| • Bei direkter Verwendung des Produkts in Verbindung mit Fremdfabrikaten obliegt die Verantwortung dem Anwender. | |
| • Bei Betriebsspannungen > 50 VAC müssen elektrisch leitfähige Steckverbindergehäuse geerdet werden | |
| • Achten Sie darauf, dass die Schutz- oder Funktionserde fachgerecht angeschlossen ist. | |
| • Für die Zusammenfassung mehrerer Stromkreise in einem Kabel und / oder einem Steckverbinder gilt VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 und DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Beachten Sie die zugehörigen technischen Daten. Die Angaben finden Sie an diesen Stellen: o Auf dem Produkt o Auf dem Verpackungsetikett o In der mitgelieferten Dokumentation o Im Web unter phoenixcontact.com/products bei dem Produkt |
|
| • Verwenden Sie nur das von Phoenix Contact empfohlene Werkzeug | |
| • Die Einbauanweisungen / Design In-Unterlagen im Downloadbereich im Web unter phoenixcontact.com/products bei dem Produkt sind zu beachten. | |
| • Verschließen Sie nicht gesteckte Steckverbinder mit einer Schutzkappe. Das passende Zubehör ist im Zubehörbereich des Artikels im Web unter phoenixcontact.com/products bei dem Produkt zu finden | |
| • Betreiben Sie den Steckverbinder nur im vollständig gesteckten Zustand. | |
| • Betreiben Sie den Steckverbinder nur im vollständig gesteckten und verriegelten Zustand. | |
| • Achten Sie darauf, dass beim Verlegen der Leitung die Zugbelastung auf den Steckverbindern nicht oberhalb der normativ festgelegten Grenzen liegt. | |
| • Beachten Sie den minimalen Biegeradius der Leitung. Verlegen Sie die Leitung ohne sie zu tordieren. | |
| • Der Steckverbinder erwärmt sich im Normalbetrieb. Abhängig von den Umgebungsbedingungen kann sich die Oberfläche des Steckverbinders weitergehend erwärmen. In dem Fall ist der Anwender für die Anbringung von Warnhinweisen (bsp. DIN EN ISO 13732-1:2008-12) verantwortlich. | |
| Produkttyp | Energieverteiler |
| Produktfamilie | PRC 35 |
| Bauform | H-Verteiler |
| Polzahl | 5 |
| Kodierung | AD |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Breite | 238 mm |
| Höhe | 129 mm |
| Länge | 77 mm |
| Bemessungsspannung | 400 V (III/2,00) |
| Bemessungsstoßspannung (III/2) | 8 kV |
| Bemessungsstrom | 32 A (Derating beachten) |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | 2000 |
| Steckkraft | 70 N ±10 N |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz (RAL 9005) |
| Farbe des Gehäuseteils | schwarz |
| Material Gehäuse | Polycarbonat |
| Material Kontaktträger | PPE (Kontaktträger) |
| Material Kontakt | CuZn (Kontaktmaterial, Pb < 0.1) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Dichtung | TPE |
| Material Kontaktoberfläche | Sn |
| Material O-Ring | Silikon |
| Material Verriegelungsschraube | Polycarbonat, faserverstärkt |
| Material Verschraubung | PPE |
| Halogenfreiheit | ja |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP66/IP67/IP69 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C (In Abhängigkeit der Strombelastbarkeits-/Derating-Kurve) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 85 °C |
| Artikelnummer | 1079660 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AE |
| Produktschlüssel | ABLCCA |
| GTIN | 4055626801100 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 774 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 600,123 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440603 |
| ECLASS-15.0 | 27440603 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002567 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Triphenyl phosphate (CAS-Nr.: 115-86-6) |
| SCIP | 75df03c5-5c9f-40c9-adea-dcd1b68c8c5c |
Kompatible Produkte
-
-
PRC 5-FC-FS6 8-21 HR - Kupplungssteckverbinder 1017632
-
PRC COVER F - Schutzkappe 1409236
-
PRC COVER M - Schutzkappe 1409237
-
PRC 5-CA-F-H07-4-5,0 - Verbindungsleitung 1150674
-
PRC 5-CA-F-H07-4-2,5 - Verbindungsleitung 1150675
-
PRC 5-CA-F-H07-4-1,0 - Verbindungsleitung 1150676
-
PRC 5-CA-M-H07-4-5,0 - Verbindungsleitung 1150677
-
PRC 5-CA-M-H07-4-2,5 - Verbindungsleitung 1150678
-
PRC 5-CA-M-H07-4-1,0 - Verbindungsleitung 1150679
-
PRC 5-CA-MF-H07-4-20,0 - Verbindungsleitung 1150680
-
PRC 5-CA-MF-H07-4-10,0 - Verbindungsleitung 1150681
-
PRC 5-CA-MF-H07-4-5,0 - Verbindungsleitung 1150682
Ihre Vorteile
Zeitsparende Plug-and-Play-Installation dank vorkonfektionierter Verteilerboxen
Verrastmechanismus per Werkzeug oder von Hand entriegelbar
Optimal geeignet für den Innen- und Außeneinsatz dank witterungsbeständiger Materialien
Kundenspezifische Varianten und Bestückung auf Anfrage möglich
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg