PRC ED-T 1I5/2O5-4-HR-GN - T-Verteiler
1079659

T-Verteiler, Artikelfamilie: PRC 35, Bauform: T-Verteiler, Farbe: schwarz, Polzahl: 5, Aderquerschnitt max.: 4 mm2, Bemessungsspannung: 400 V, Bemessungsstrom: 32 A, Anschlussart: vorkonfektioniert, Dieser Artikel kann alternativ verdrahtet werden. Für Ihre Bedarfe kontaktieren Sie bitte Ihre lokale Phoenix Contact-Niederlassung.

Produktdetails








Ihre Vorteile

Zeitsparende Plug-and-Play-Installation dank vorkonfektionierter Verteilerboxen
Verrastmechanismus per Werkzeug oder von Hand entriegelbar
Optimal geeignet für den Innen- und Außeneinsatz dank witterungsbeständiger Materialien
Kundenspezifische Varianten und Bestückung auf Anfrage möglich