Kontakteinsatz, inkl. 4 Befestigungsschrauben
UL Recognized
Zulassungs-ID: E468743Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 20 A | - 14 |
Kontakteinsatz, Polzahl: 8+PE, Baugröße: COM, Leistungskontakte: 8, Steuerkontakte: 0, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Buchse, Push-in-Anschluss, 320 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, Anwendung: Leistung
Kontakteinsatz, inkl. 4 Befestigungsschrauben
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 20 A | - 14 |