HC-COM-Q08-I-CT-M - Kontakteinsatz
1079548

Kontakteinsatz, Polzahl: 8+PE, Baugröße: COM, Leistungskontakte: 8, Steuerkontakte: 0, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Stift, Crimpanschluss, 320 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, Anwendung: Leistung

Produktdetails









Ihre Vorteile

Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373