AXL SE PSDI8/3 - Sicherheitsmodul
1079241

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

Axioline Smart Elements, Digitaleingabemodul, Funktionale Sicherheit, PROFIsafe, ausschließlich zum Anschluss an Phoenix Contact- oder Siemens-Steuerung, Sichere digitale Eingänge: 4 (2-kanalige Belegung), 8 (1-kanalige Belegung), 24 V DC, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Schutzart: IP20; Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Ihre Vorteile

Bis SIL 3 nach EN 61508
Bis Cat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061
8 sichere Eingänge bei 1-kanaliger Belegung
4 sichere Eingänge bei 2-kanaliger Belegung