AXL SE PSDO4/2 2A - Sicherheitsmodul
1079231

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

Axioline Smart Elements, Digitalausgabemodul, Funktionale Sicherheit, PROFIsafe, ausschließlich zum Anschluss an Phoenix Contact- oder Siemens-Steuerung, Sichere digitale Ausgänge: 2 (2-kanalige Belegung), 4 (1-kanalige Belegung), 24 V DC, 2 A, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Schutzart: IP20; Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Ihre Vorteile

Bis SIL 3 nach EN 61508
Bis Cat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061
4 sichere Ausgänge bei 1-kanaliger Belegung
2 sichere Ausgänge bei 2-kanaliger Belegung