PTV 2,5-QUATTRO-MT BU - Messertrennklemme
1079071

Messertrennklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Farbe: blau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Durch die sichere Endposition der Hebeltrennmesser sind die Schaltzustände der Messertrennklemmen dauerhaft sichergestellt und immer eindeutig zu erkennen
Die Stromkreise lassen sich einfach durch einen Standardschraubendreher öffnen
Übersichtliche Verdrahtung durch seitliche Leiterzuführung
Die kompakte Bauform ermöglicht eine Verdrahtung auf engstem Raum
Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich, durch die Systemmerkmale des CLIPLINE complete-Systems aus
Neben der Prüfmöglichkeit im doppelten Funktionsschacht steht bei allen Klemmen ein zusätzlicher Prüfabgriff zur Verfügung