PTV 2,5-TWIN-TG - Trennklemme
1079069

Trennklemme, Der max. Belastungsstrom darf durch den Summenstrom aller angeschlossenen Leiter nicht überschritten werden.
Strom und Spannung werden durch den eingesetzten Stecker bestimmt., Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 20 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Übersichtliche Verdrahtung durch seitliche Leiterzuführung
Die kompakte Bauform ermöglicht eine Verdrahtung auf engstem Raum
Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich, durch die Systemmerkmale des CLIPLINE complete-Systems aus
Neben der Prüfmöglichkeit steht bei allen Klemmen ein zusätzlicher Prüfabgriff zur Verfügung