PLC-RSC- 12DC/ 1IC/ACT - Relaismodul
1078800

PLC-INTERFACE für hohe Einschaltströme, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../1 IC/ACT mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, max. Einschaltstrom bis 130 A, 1 Schließer , Eingangsspannung 12 V DC

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Direkter Anschluss des Lastrückleiters durch Aktorvariante
Sichere Trennung zwischen Spulen- und Kontaktseite
Max. Einschaltstrom 130 A
Funktionelle Steckbrücken