HC-COM-CHWS-1TTM25-EL-AL
-
Gehäuse
1078595
Kupplungsgehäuse COM, mit Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 1, gerade, 1x M25, Höhe: 68 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Häufig gestellte Fragen
Warum haben diese HEAVYCON Steckverbindergehäuse keine Pulverbeschichtung?
Die unbeschichteten Aluminiumgehäuse aus dem HEAVYCON‑Portfolio sind sowohl für Standard‑ als auch für EMV‑Anwendungen geeignet. Durch ihre leitfähigen Dichtungen und Oberflächen sind sie „EMC ready“ und bieten in Kombination mit einer EMV‑Kabelversc... Mehr anzeigen
Die unbeschichteten Aluminiumgehäuse aus dem HEAVYCON‑Portfolio sind sowohl für Standard‑ als auch für EMV‑Anwendungen geeignet. Durch ihre leitfähigen Dichtungen und Oberflächen sind sie „EMC ready“ und bieten in Kombination mit einer EMV‑Kabelverschraubung hervorragende Schirmungseigenschaften. Dadurch eignen sie sich besonders für elektromagnetisch anspruchsvolle Umgebungen.
Weniger anzeigen