ICS50-C100X12-D2,4-TRG-7035 - Gehäuseoberteil mit Touchdisplay
1077656

Tragschienengehäuse, Oberteil, resistives 2,4" Touchdisplay integriert, Auflösung: 320 x 240 Pixel, Schnittstelle: 4-wire SPI half duplex, Gehäuseabdeckung, Breite: 50,1 mm, Höhe: 100 mm, Tiefe: 14,35 mm

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails










Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Gehäusesystem zur Visualisierung und Bedienung im Schaltschrank
Aufeinander abgestimmte Gehäuse mit vorinstallierten Touchdisplays
Zeitsparender Zusammenbau vorgefertigter Baugruppen
Flexible Einsetzbarkeit dank Baukastensystem und einzigartiger Modularität in der Anschlusstechnik
Standardisierte Anschlüsse wie RJ45, USB, D-SUB und Antennenbuchsen als integrierbare Komponenten
Achtpolige Tragschienen-Busverbinder mit parallelen und bis zu zwei seriellen Kontakten für eine einfache Modul-zu-Modul-Kommunikation