MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK AU - Leiterplatten-Grundleiste
1077613

Querschnitt 2,5 mm2
Montageart THR-Löten
Verpackungsart Gurt in 44 mm Breite

Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 2,5 mm2, Farbe: schwarz, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Au, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 4, Artikelfamilie: MSTBO 2,5/..-G1L THR Au, Rastermaß: 5 mm, Montage: THR-Löten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Ausrichtung Steckgesicht: Orthogonal, Verriegelung: ohne, Verpackungsart: Gurt in 44 mm Breite, Artikel mit seitlichem Pinabgang links

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Varianten für den Wellen- und THR-Lötprozess erhältlich
Hohe mechanische Beständigkeit und Korrosionsschutz
Langzeitbeständige Übergangswiederstände für dauerhafte Einsetzbarkeit
Vergoldete Kontaktstellen sichern die langzeitstabile Übertragungsqualität