HC-Q-I-RJ45-AD-PC-M
-
Kontakteinsatz
1077120
Kontakteinsatz, Polzahl: RJ45, Baugröße: D7, Ausführung : RJ45, Stift, 50 V, 1 A, Anwendung: Daten, Adapter für Patch-Kabel
Produktdetails
| Produkttyp | Kontakteinsatz festpolig |
| Serie | HC-Q |
| Anwendung | Daten |
| Bauform | D7 |
| Polzahl | 8 |
| Steckgesicht | RJ45 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Breite | 21 mm |
| Höhe | 20,5 mm |
| Länge | 21 mm |
| Anschlusstechnik | |
| Anschluss gemäß Norm | IEC / EN |
| Leiteranschluss | |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Befestigungsschrauben zur Montage im HEAVYCON-Gehäuse) |
| Bemessungsspannung (III/3) | 50 V |
| Bemessungsstoßspannung | 0,8 kV |
| Bemessungsstrom | 1 A |
| Übertragungseigenschaften (Kategorie) | CAT6 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Kontakt | Kupferlegierung |
| Material Kontaktoberfläche | Au |
| Material Kontaktträger | PC |
| Normen / Bestimmungen | PC |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
| Prüfung | |
| Normen/Bestimmungen | PC: Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Anforderungssätze R22, R23 und R24 nach DIN EN 45545-2 (Gefahrenniveau HL1 - HL3) |
| Artikelnummer | 1077120 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AE |
| Produktschlüssel | AF7ABJ |
| GTIN | 4055626788838 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 6,9 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 5,1 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patch-Kabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch-Kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patch-Kabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch-Kabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patch-Kabel 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patch-Kabel 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Patch-Kabel 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Patch-Kabel 2832629
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Patch-Kabel 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Patch-Kabel 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Patch-Kabel 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Patch-Kabel 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Patch-Kabel 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Patch-Kabel 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Patch-Kabel 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Patch-Kabel 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patch-Kabel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patch-Kabel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patch-Kabel 2891576
-
NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU - Patch-Kabel 1413158
-
NBC-R4AC1/0,5-94G/R4AC1-BU - Patch-Kabel 1413159
-
NBC-R4AC1/1,0-94G/R4AC1-BU - Patch-Kabel 1413160
-
NBC-R4AC1/2,0-94G/R4AC1-BU - Patch-Kabel 1413161
-
NBC-R4AC1/3,0-94G/R4AC1-BU - Patch-Kabel 1413162
-
NBC-R4AC1/5,0-94G/R4AC1-BU - Patch-Kabel 1413163
-
NBC-R4AC1/10,0-94G/R4AC1-BU - Patch-Kabel 1413164
-
NBC-R4AC1/15,0-94G/R4AC1-BU - Patch-Kabel 1413165
-
NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - Patch-Kabel 1413166
-
HC-Q-I-RJ45 GC-F/F - Kontakteinsatz 1422590
Ihre Vorteile
Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373