TTC-6-1X2-TELE-PT - Überspannungsschutzgerät
1077106

Überspannungsschutz für analoge und digitale Telekommunikationsschnittstellen (VDSL bis zu 300 MBit/s, G.fast bis zu 1,5 GBit/s). Integrierter Überlastschutz (Power-cross).

Produktdetails









Ihre Vorteile

Für analoge und digitale (DSL) Telekommunikationsschnittstellen bis zu 300 MBit/s bzw. 1,5 GBit/s beim G.fast
Platz- und kostensparend durch schmale Baubreite von nur 6,2 mm
Schnelle und werkzeuglose Installation der Überspannungsschutzgeräte dank Push-in-Anschlusstechnik
Sicheres Verhalten bei Überlast (Power-cross) durch integrierten Kurzschluss-Mechanismus sowie elektronischem Strombegrenzer
Tests der Deutschen Telekom bestätigen die Kompatibilität mit VDSL, Vectoring VDSL, Super-Vectoring VDSL (SVVDSL) und G.fast