ICS50-TL100X12-5015
-
Gehäuseoberteil
1076913
Tragschienengehäuse, Oberteil, mit transparentem Klappdeckel, Gehäuseabdeckung, Breite: 50,1 mm, Höhe: 101 mm, Tiefe: 14,35 mm, Farbe: blau (ähnlich RAL 5015)
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Flexible Einsetzbarkeit dank Baukastensystem und einzigartiger Modularität in der Anschlusstechnik
Standardisierte Anschlüsse wie RJ45, USB, D-SUB und Antennenbuchsen als integrierbare Komponenten
Optimale Raumausnutzung sowie Anpassbarkeit von Design, Farben und Bedruckung
Achtpolige Tragschienen-Busverbinder mit parallelen und bis zu zwei seriellen Kontakten für eine einfache Modul-zu-Modul-Kommunikation