Die QUINT CAP-Module mit integrierter Schnittstelle werden einfach in industrielle Netzwerke integriert. Die DC-USV mit integrierter Kapazität fängt zyklische Ausfälle bis zu mehreren Minuten ab und vereint elektronische Umschalteinheit und Energiespeicher in einem Gehäuse.
QUINT4-CAP/24DC/20/16KJ/EIP
-
DC-USV mit integrierter Kapazität
1076861
QUINT DC-USV mit integrierter Kapazität, mit wartungsfreiem Energiespeicher auf Doppelschicht-Kondensatorbasis, EtherNet/IP (Modbus/TCP), Tragschienenmontage, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 20 A / 16 kJ inkl. montiertem Universal-Tragschienenadapter UTA 107
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| DC-Betrieb | |
| Eingangsspannung | 24 V DC (SELV) |
| Eingangsspannungsbereich | 22,5 V DC ... 30 V DC |
| Zuschaltschwelle fix | < 22 V DC |
| > 30 V DC | |
| Stromaufnahme IN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 20 A |
| Stromaufnahme Imax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 30 A |
| Stromaufnahme INo-Load(UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 0,1 A (Leerlauf) |
| Stromaufnahme ICharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 10 A (Ladevorgang) |
| Leistungsaufnahme Pmax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 599 W |
| Leistungsaufnahme PN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 488 W |
| Leistungsaufnahme PCharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 244 W |
| Pufferzeit | 4 min (2,5 A) |
| 30 s (20 A) | |
| Aufladezeit | ca. 6,3 min (2,5 A) |
| ca. 2,1 min (10 A) | |
| Wiederaufladezeit | ca. 5,4 min (2,5 A) |
| ca. 1,4 min (10 A) | |
| Einschaltstromstoß | ≤ 7 A (≤ 4 ms) |
| Einschaltzeit | 1 ms (Pufferbetrieb) |
| Interne Eingangssicherung | nein |
| Spannungsfestigkeit | max. 35 V DC (Verpolschutz) |
| Spannungsfall Eingang/Ausgang | 0,5 V DC |
| Wirkungsgrad | > 98 % (bei geladenem Energiespeicher) |
| Parallelschaltbarkeit | ja |
| max. 4 | |
| Serienschaltbarkeit | nein |
| Netzbetrieb | |
| Ausgangsspannung | 24 V DC |
| Ausgangsstrom IN | 20 A |
| Statischer Boost (IStat.Boost) | 25 A |
| Ausgangsleistung POUT (UN, IOUT = IN) | 480 W |
| Ausgangsleistung POUT (UN, IOUT = Istat.Boost) | 600 W |
| Verlustleistung Leerlauf (UN, IOut = 0, ICharge = 0) | 5 W |
| Verlustleistung Nennlast (UN, IOut = IN, ICharge = 0) | 10 W |
| Kurzschlussfest | ja (mit Eingangssicherung) |
| Leerlauffest | ja |
| Batteriebetrieb | |
| Ausgangsspannung | 24 V DC |
| Ausgangsstrom IN | 20 A |
| Statischer Boost (IStat.Boost) | 25 A |
| Ausgangsleistung POUT (UN, IOUT = IN) | 480 W |
| Ausgangsleistung POUT (UN, IOUT = Istat.Boost) | 600 W |
| Verlustleistung Leerlauf (UN, IOut = 0, ICharge = 0) | 5 W |
| Verlustleistung Nennlast (UN, IOut = IN, ICharge = 0) | 90 W |
| Kurzschlussfest | ja |
| Leerlauffest | ja |
| Allgemein | |
| Kapazität | 16 kJ |
| Speichermedium | Doppelschichtkondensator |
| Pufferzeit | 4 min (2,5 A) |
| 30 s (20 A) | |
| Eingang | |
| Position | 1.x |
| Anschlusstechnik | |
| Polkennzeichnung | 1.1 (+), 1.2 (+), 1.3 (-), 1.4 (-) |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| starr | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| starr (AWG) | 24 ... 10 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Antriebsform Schraubenkopf | Längsschlitz L |
| Leiteranschluss 2-Leiter | |
| starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| flexibel mit TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Ausgang | |
| Position | 2.x |
| Anschlusstechnik | |
| Polkennzeichnung | 2.1 (+), 2.2 (-) |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| starr | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| starr (AWG) | 24 ... 10 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Antriebsform Schraubenkopf | Längsschlitz L |
| Leiteranschluss 2-Leiter | |
| starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| flexibel mit TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Signal | |
| Position | 3.x |
| Anschlusstechnik | |
| Polkennzeichnung | 3.1 (13), 3.2 (14), 3.3 (Alarm), 3.4 (Ready), 3.5 (Remote), 3.6 (Parallel Port), 3.7 (SGnd) |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| starr | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| starr (AWG) | 24 ... 18 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schnittstelle | EtherNet/IP (Modbus/TCP) |
| Anzahl Schnittstellen | 2 |
| Anschlussart | RJ45 |
| Position | 5.x |
| Unterstützte Protokolle | EtherNet/IP (Explicit Messaging, Implicit Messaging) |
| BootP | |
| DHCP | |
| DLR | |
| Modbus/TCP | |
| Verriegelung | Rasthaken |
| Übertragungsphysik | Twisted-Pair |
| Eigenschaften | Autonegotiation |
| Autocrossing | |
| Autopolarity | |
| halb- oder vollduplex | |
| Topologie | Stern |
| Linie | |
| Ring | |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10 MBit/s ... 100 MBit/s |
| Übertragungslänge | max. 100 m |
| Zykluszeit | 30 ms (Default) |
| Zugriffszeit | ≤ 2 s |
| Chipsatz | Renesas R-IN32M3 |
| Potenzialtrennung | ja |
| Signalzustand Remote | |
| Anschlusskennzeichnung | 3.5 |
| Kanal | DI (Digitaler Eingang) |
| Zustand (konfigurierbar) | Remote |
| Zustandsbedingung | Remote |
| Low-Signal | Verbindung nach SGnd mit < 3 kΩ |
| High-Signal | offen |
| Zuordnung Signal - Zustand | low - active |
| Bezugspotenzial | 3.7 (SGnd, identisch mit 1.3,1.4, 2.2) |
| Signalzustand Parallel Port | |
| Anschlusskennzeichnung | 3.6 |
| Kanal | DI / DO (Digitaler Eingang / Digitaler Ausgang) |
| Beschreibung Schalteingang | Anschlussklemme Kommunikation, Parallelbetrieb |
| Zustand (konfigurierbar) | Parallel Mode |
| Zustandsbedingung (konfigurierbar) | Nicht aktiv: Keine Aktiv: Ausgang: Pufferbetrieb < 1 V Ausgang: Netzbetrieb 24 V (UN-1 V (typisch)) Eingang: Verbunden mit SGnd: Start Pufferbetrieb |
| Schaltspannung | < 1 V |
| 24 V (UN - 1 V (typisch)) | |
| Strombelastbarkeit | 4 mA |
| Bezugspotenzial | Anderes Gerät Parallel Port IN/OUT |
| Signalzustand Alarm | |
| Anschlusskennzeichnung | 3.3 |
| Kanal | DO (Digitaler Ausgang) |
| Schaltausgang | Transistor |
| Zustand (konfigurierbar) | Sammelalarm |
| Zustandsbedingung (konfigurierbar) | Alarmschwelle |
| Ausgangsspannung | 26 V (UN - 1 V (typisch)) |
| Ausgang belastbar | max. 20 mA |
| Zuordnung Zustand - Signal | active - low |
| Bezugspotenzial | 3.7 (SGnd, identisch mit 1.3,1.4, 2.2) |
| LED-Statusanzeige | rot (Alarm) |
| Signalzustand UIN OK | |
| Anschlusskennzeichnung | 3.1, 3.2 |
| Kanal | DO (Digitaler Ausgang) |
| Schaltausgang | Elektronische Relais (OptoMOS) |
| Zustand (konfigurierbar) | UIn OK |
| Zustandsbedingung (konfigurierbar) | UIn > 22,5 V DC, UIn < 30 V DC |
| Ausgangsspannung | max. 30 V |
| Ausgang belastbar | 300 mA |
| Zuordnung Zustand - Signal | active - high |
| LED-Statusanzeige | grün ( UIn OK) |
| Signalzustand Ready | |
| Anschlusskennzeichnung | 3.4 |
| Kanal | DO (Digitaler Ausgang) |
| Schaltausgang | Transistor |
| Zustand (konfigurierbar) | Ready |
| Zustandsbedingung (konfigurierbar) | Ladezustand = 100% oder Pufferbetrieb |
| Ausgangsspannung | 26 V (UN - 1 V (typisch)) |
| Ausgang belastbar | max. 20 mA |
| Zuordnung Zustand - Signal | active - high |
| Bezugspotenzial | 3.7 (SGnd, identisch mit 1.3,1.4, 2.2) |
| LED-Statusanzeige | grün (Ladezustand SOC) |
| Signalerde SGnd | |
| Anschlusskennzeichnung | 3.7 |
| Schaltspannung | 0 V |
| Strombelastbarkeit | max. 60 mA |
| Funktion | Signalerde |
| Bezugspotenzial | 3.3 Alarm, 3.4 Ready, 3.5 Remote |
| Isolationsspannung Eingang, Ausgang/Gehäuse | 500 V |
| Produkttyp | DC-USV mit integrierter Kapazität |
| Produktfamilie | QUINT DC-USV mit integrierter Kapazität |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 1351036 h (25 °C) |
| 903325 h (40 °C) | |
| 470143 h (60 °C) | |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | III (Spezielle Anwendung (SELV)) |
| Überspannungskategorie (UL 60950-1) | II (≤ 4000 m) |
| Überspannungskategorie (EN 61010-1) | II (≤ 4000 m) |
| Überspannungskategorie (EN 61010-2-201) | II (≤ 4000 m) |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Artikelabmessungen | |
| Breite | 244 mm |
| Höhe | 130 mm |
| Tiefe | 125 mm |
| Einbaumaß | |
| Einbauabstand rechts/links | 0 mm / 0 mm |
| Einbauabstand oben/unten | 50 mm / 50 mm |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | waagerechte Tragschiene NS 35, EN 60715 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse / Klemmen) | V0 |
| Gehäusematerial | Metall |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C (> 40 °C Derating: 1 %/K) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Startup type tested) | -40 °C |
| Einsatzhöhe | ≤ 4000 m |
| Klimaklasse | 3K3 (nach EN 60721) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % |
| Schock | 30g, 18 ms, je Raumrichtung (nach IEC 60068-2-27) |
| Vibration (Betrieb) | 0,7g |
| Schutzkleinspannung | |
| Normbezeichnung | Schutzkleinspannung |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| UL | |
| Kennzeichnung | UL 61010-1 |
| UL | |
| Kennzeichnung | UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Kennzeichnung | UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| UL | |
| Kennzeichnung | UL 121201 |
| UL | |
| Kennzeichnung | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
| UL | |
| Kennzeichnung | CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201:14 |
| UL | |
| Kennzeichnung | CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Devsion 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| CB Scheme | |
| Kennzeichnung | IEC 61010-1 |
| IEC 61010-2-201 | |
| EN 61010-1 | |
| EN 61010-2-201 | |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Störaussendung | Störaussendung nach EN 61000-6-3 und EN 61000-6-4 |
| Störfestigkeit | Gerätestörfestigkeit nach EN 61000-6-2 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Kontaktentladung | 4 kV (Prüfschärfegrad 2) |
| Luftentladung | 8 kV (Prüfschärfegrad 3) |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Frequenzbereich | 80 MHz ... 1 GHz |
| Prüffeldstärke | 10 V/m |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Eingang | 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) |
| Ausgang | 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) |
| Signal | 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
| Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
| Signal | 1 kV (Prüfschärfegrad 2 - unsymmetrisch) |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Eingang/Ausgang | 1 kV (Prüfschärfegrad 2 - symmetrisch) |
| 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) | |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Spannung | 10 V |
| Kriterien | |
| Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
| Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
| Artikelnummer | 1076861 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CG |
| Produktschlüssel | CMUIC3 |
| GTIN | 4055626785486 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 3.451,8 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2.856 g |
| Zolltarifnummer | 85322900 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26111700 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Diboron trioxide (CAS-Nr.: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (CAS-Nr.: 1317-36-8) | |
| Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 901729e9-50bc-4bb6-8f9e-3b1669fcd92c |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 69,6 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfache Integration in industrielle Netzwerke durch frei wählbare Schnittstelle: USB/Modbus RTU, PROFINET, EtherNet/IP™/Modbus TCP, EtherCAT®
Lange Lebensdauer durch wartungsfreie Doppelschichtkondensatoren
Zuverlässiges Starten schwieriger Lasten mit statischem Boost
Umfangreiche Signalisierung: Präventive Funktionsüberwachung meldet kritische Betriebszustände
Erweiterung der Pufferzeit durch Parallelschaltung von bis zu vier Geräten
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg