QUINT4-CAP/24DC/20/16KJ/PN - Kapazitätsmodul
1076860

QUINT Kapazitätsmodul, mit wartungsfreiem Energiespeicher auf Doppelschicht-Kondensatorbasis, Tragschienenmontage, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 20 A / 16 kJ inkl. montiertem Universal-Tragschienenadapter UTA 107

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfache Integration in industrielle Netzwerke durch frei wählbare Schnittstelle: USB/Modbus RTU, PROFINET, EtherNet/IP™/Modbus TCP, EtherCAT®
Lange Lebensdauer durch wartungsfreie Doppelschichtkondensatoren
Zuverlässiges Starten schwieriger Lasten mit statischem Boost
Umfangreiche Signalisierung: Präventive Funktionsüberwachung meldet kritische Betriebszustände
Erweiterung der Pufferzeit durch Parallelschaltung von bis zu vier Geräten