Die QUINT CAP-Module mit integrierter Schnittstelle werden einfach in industrielle Netzwerke integriert. Die DC-USV mit integrierter Kapazität fängt zyklische Ausfälle bis zu mehreren Minuten ab und vereint elektronische Umschalteinheit und Energiespeicher in einem Gehäuse.
QUINT4-CAP/24DC/20/16KJ/EC
-
Kapazitätsmodul
1076858
QUINT Kapazitätsmodul, mit wartungsfreiem Energiespeicher auf Doppelschicht-Kondensatorbasis, Tragschienenmontage, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 20 A / 16 kJ inkl. montiertem Universal-Tragschienenadapter UTA 107
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Eingangsspannung | 24 V DC (SELV) |
Eingangsspannungsbereich | 22,5 V DC ... 30 V DC |
Zuschaltschwelle fix | < 22 V DC |
> 30 V DC | |
Stromaufnahme IN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 20 A |
Stromaufnahme Imax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 30 A |
Stromaufnahme INo-Load(UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 0,1 A (Leerlauf) |
Stromaufnahme ICharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 10 A (Ladevorgang) |
Leistungsaufnahme Pmax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 599 W |
Leistungsaufnahme PN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 488 W |
Leistungsaufnahme PCharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 244 W |
Pufferzeit | 4 min (2,5 A) |
30 s (20 A) | |
Aufladezeit | ca. 6,3 min (2,5 A) |
ca. 2,1 min (10 A) | |
Wiederaufladezeit | ca. 5,4 min (2,5 A) |
ca. 1,4 min (10 A) | |
Einschaltstromstoß | ≤ 7 A (≤ 4 ms) |
Einschaltzeit | 1 ms (Pufferbetrieb) |
Interne Eingangssicherung | nein |
Spannungsfestigkeit | max. 35 V DC (Verpolschutz) |
Spannungsfall Eingang/Ausgang | 0,5 V DC |
Wirkungsgrad | > 98 % (bei geladenem Energiespeicher) |
Parallelschaltbarkeit | ja |
max. 4 | |
Serienschaltbarkeit | nein |
Netzbetrieb | |
Ausgangsspannung | 24 V DC |
Ausgangsstrom IN | 20 A |
Statischer Boost (IStat.Boost) | 25 A |
Ausgangsleistung POUT (UN, IOUT = IN) | 480 W |
Ausgangsleistung POUT (UN, IOUT = Istat.Boost) | 600 W |
Verlustleistung Leerlauf (UN, IOut = 0, ICharge = 0) | 5 W |
Verlustleistung Nennlast (UN, IOut = IN, ICharge = 0) | 10 W |
Kurzschlussfest | ja (mit Eingangssicherung) |
Leerlauffest | ja |
Batteriebetrieb | |
Ausgangsspannung | 24 V DC |
Ausgangsstrom IN | 20 A |
Statischer Boost (IStat.Boost) | 25 A |
Ausgangsleistung POUT (UN, IOUT = IN) | 480 W |
Ausgangsleistung POUT (UN, IOUT = Istat.Boost) | 600 W |
Verlustleistung Leerlauf (UN, IOut = 0, ICharge = 0) | 5 W |
Verlustleistung Nennlast (UN, IOut = IN, ICharge = 0) | 90 W |
Kurzschlussfest | ja |
Leerlauffest | ja |
Allgemein | |
Kapazität | 16 kJ |
Speichermedium | Doppelschichtkondensator |
Pufferzeit | 4 min (2,5 A) |
30 s (20 A) |
Eingang | |
Position | 1.x |
Anschlusstechnik | |
Polkennzeichnung | 1.1 (+), 1.2 (+), 1.3 (-), 1.4 (-) |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
starr | 0,2 mm² ... 6 mm² |
flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 4 mm² |
flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 4 mm² |
starr (AWG) | 24 ... 10 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Antriebsform Schraubenkopf | Längsschlitz L |
Leiteranschluss 2-Leiter | |
starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
flexibel mit TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Ausgang | |
Position | 2.x |
Anschlusstechnik | |
Polkennzeichnung | 2.1 (+), 2.2 (-) |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
starr | 0,2 mm² ... 6 mm² |
flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 4 mm² |
flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 4 mm² |
starr (AWG) | 24 ... 10 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Antriebsform Schraubenkopf | Längsschlitz L |
Leiteranschluss 2-Leiter | |
starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
flexibel mit TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Signal | |
Position | 3.x |
Anschlusstechnik | |
Polkennzeichnung | 3.1 (13), 3.2 (14), 3.3 (Alarm), 3.4 (Ready), 3.5 (Remote), 3.6 (Parallel Port), 3.7 (SGnd) |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
starr | 0,2 mm² ... 1 mm² |
flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,2 mm² ... 1 mm² |
flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
starr (AWG) | 24 ... 18 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schnittstelle | EtherCAT |
Anzahl Schnittstellen | 2 |
Anschlussart | RJ45 |
Position | 5.x |
Unterstützte Protokolle | CoE |
Verriegelung | Rasthaken |
Übertragungsphysik | Twisted-Pair |
Eigenschaften | Autonegotiation |
vollduplex | |
Topologie | Linie |
Ring | |
Übertragungsgeschwindigkeit | 100 MBit/s |
Übertragungslänge | max. 100 m |
Zykluszeit | < 100 µs |
Zugriffszeit | ≤ 2 s |
Chipsatz | Renesas R-IN32M3 |
Potenzialtrennung | ja |
Signalzustand Remote | |
Anschlusskennzeichnung | 3.5 |
Kanal | DI (Digitaler Eingang) |
Zustand (konfigurierbar) | Remote |
Zustandsbedingung | Remote |
Low-Signal | Verbindung nach SGnd mit < 3 kΩ |
High-Signal | offen |
Zuordnung Signal - Zustand | low - active |
Bezugspotenzial | 3.7 (SGnd, identisch mit 1.3,1.4, 2.2) |
Signalzustand Parallel Port | |
Anschlusskennzeichnung | 3.6 |
Kanal | DI / DO (Digitaler Eingang / Digitaler Ausgang) |
Beschreibung Schalteingang | Anschlussklemme Kommunikation, Parallelbetrieb |
Zustand (konfigurierbar) | Parallel Mode |
Zustandsbedingung (konfigurierbar) | Nicht aktiv: Keine Aktiv: Ausgang: Pufferbetrieb < 1 V Ausgang: Netzbetrieb 24 V (UN-1 V (typisch)) Eingang: Verbunden mit SGnd: Start Pufferbetrieb |
Schaltspannung | < 1 V |
24 V (UN - 1 V (typisch)) | |
Strombelastbarkeit | 5 mA |
Bezugspotenzial | Anderes Gerät Parallel Port IN/OUT |
Signalzustand Alarm | |
Anschlusskennzeichnung | 3.3 |
Kanal | DO (Digitaler Ausgang) |
Schaltausgang | Transistor |
Zustand (konfigurierbar) | Sammelalarm |
Zustandsbedingung (konfigurierbar) | Alarmschwelle |
Ausgangsspannung | 27 V (UN - 1 V (typisch)) |
Ausgang belastbar | max. 20 mA |
Zuordnung Zustand - Signal | active - low |
Bezugspotenzial | 3.7 (SGnd, identisch mit 1.3,1.4, 2.2) |
LED-Statusanzeige | rot (Alarm) |
Signalzustand UIN OK | |
Anschlusskennzeichnung | 3.1, 3.2 |
Kanal | DO (Digitaler Ausgang) |
Schaltausgang | Elektronische Relais (OptoMOS) |
Zustand (konfigurierbar) | UIn OK |
Zustandsbedingung (konfigurierbar) | UIn > 22,5 V DC, UIn < 30 V DC |
Ausgangsspannung | max. 30 V |
Ausgang belastbar | 300 mA |
Zuordnung Zustand - Signal | active - high |
LED-Statusanzeige | grün ( UIn OK) |
Signalzustand Ready | |
Anschlusskennzeichnung | 3.4 |
Kanal | DO (Digitaler Ausgang) |
Schaltausgang | Transistor |
Zustand (konfigurierbar) | Ready |
Zustandsbedingung (konfigurierbar) | Ladezustand = 100% oder Pufferbetrieb |
Ausgangsspannung | 27 V (UN - 1 V (typisch)) |
Ausgang belastbar | max. 20 mA |
Zuordnung Zustand - Signal | active - high |
Bezugspotenzial | 3.7 (SGnd, identisch mit 1.3,1.4, 2.2) |
LED-Statusanzeige | grün (Ladezustand SOC) |
Signalerde SGnd | |
Anschlusskennzeichnung | 3.7 |
Schaltspannung | 0 V |
Strombelastbarkeit | max. 60 mA |
Funktion | Signalerde |
Bezugspotenzial | 3.3 Alarm, 3.4 Ready, 3.5 Remote |
Isolationsspannung Eingang, Ausgang/Gehäuse | 500 V |
Produkttyp | DC-USV mit integrierter Kapazität |
Produktfamilie | QUINT Kapazitätsmodul |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 1351036 h (25 °C) |
903325 h (40 °C) | |
470143 h (60 °C) | |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | III (Spezielle Anwendung (SELV)) |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Artikelabmessungen | |
Breite | 244 mm |
Höhe | 130 mm |
Tiefe | 125 mm |
Einbaumaß | |
Einbauabstand rechts/links | 0 mm / 0 mm |
Einbauabstand oben/unten | 50 mm / 50 mm |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar: horizontal 0 mm, vertikal 50 mm |
Einbaulage | waagerechte Tragschiene NS 35, EN 60715 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse / Klemmen) | V0 |
Gehäusematerial | Metall |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C (> 40 °C Derating: 1 %/K) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Startup type tested) | -40 °C |
Einsatzhöhe | ≤ 4000 m |
Klimaklasse | 3K3 (nach EN 60721) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % |
Schock | 30g, 18 ms, je Raumrichtung (nach IEC 60068-2-27) |
Vibration (Betrieb) | 0,7g |
Überspannungskategorie | |
EN 61010-1 | II (≤ 4000 m) |
EN 61010-2-201 | II (≤ 4000 m) |
UL 60950-1 | II (≤ 4000 m) |
Schutzkleinspannung | |
Normbezeichnung | Schutzkleinspannung |
Normen/Bestimmungen | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) |
UL | |
Kennzeichnung | UL 61010-1 |
UL | |
Kennzeichnung | UL 61010-2-201 |
UL | |
Kennzeichnung | UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
UL | |
Kennzeichnung | UL 121201 |
UL | |
Kennzeichnung | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
UL | |
Kennzeichnung | CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201:14 |
UL | |
Kennzeichnung | CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Devsion 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
CB Scheme | |
Kennzeichnung | IEC 61010-1 |
IEC 61010-2-201 | |
EN 61010-1 | |
EN 61010-2-201 |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
Störaussendung | Störaussendung nach EN 61000-6-3 und EN 61000-6-4 |
Störfestigkeit | Gerätestörfestigkeit nach EN 61000-6-2 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Kontaktentladung | 4 kV (Prüfschärfegrad 2) |
Luftentladung | 8 kV (Prüfschärfegrad 3) |
Bemerkung | Kriterium B |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Frequenzbereich | 80 MHz ... 1 GHz |
Prüffeldstärke | 10 V/m |
Bemerkung | Kriterium A |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Eingang | 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) |
Ausgang | 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) |
Signal | 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) |
Bemerkung | Kriterium B |
Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
Signal | 1 kV (Prüfschärfegrad 2 - unsymmetrisch) |
Bemerkung | Kriterium B |
Eingang/Ausgang | 1 kV (Prüfschärfegrad 2 - symmetrisch) |
2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) | |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Bemerkung | Kriterium A |
Spannung | 10 V |
Kriterien | |
Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
Artikelnummer | 1076858 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | H1 - Stromversorgungen |
Produktschlüssel | CMUIC3 |
GTIN | 4055626785813 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 3.404 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2.856 g |
Zolltarifnummer | 85322900 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26111700 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Diboron trioxide (CAS-Nr.: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (CAS-Nr.: 1317-36-8) | |
Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
SCIP | 02d1a342-fba6-4fad-9394-7ba11869532a |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 69,96 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfache Integration in industrielle Netzwerke durch frei wählbare Schnittstelle: USB/Modbus RTU, PROFINET, EtherNet/IP™/Modbus TCP, EtherCAT®
Lange Lebensdauer durch wartungsfreie Doppelschichtkondensatoren
Zuverlässiges Starten schwieriger Lasten mit statischem Boost
Umfangreiche Signalisierung: Präventive Funktionsüberwachung meldet kritische Betriebszustände
Erweiterung der Pufferzeit durch Parallelschaltung von bis zu vier Geräten
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg