FLKM-PA-D37/ETHA
-
Frontadapter
1076338
VARIOFACE-Frontadapter für Siemens SIMATIC® ET 200SP HA, mit einer 37-poligen D-SUB-Stiftleiste für digitale 24 V DC und analoge Peripheriemodule, anschaltbar max. 32 Kanäle
Produktdetails
| Produkttyp | Frontadapter |
| Produktfamilie | VARIOFACE |
| Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken | |
| Isolierung | Funktionsisolierung |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Betriebsspannung (AC) | ≤ 30 V AC |
| Betriebsspannung (DC) | ≤ 60 V DC |
| Nennbetriebsart | 100 % ED |
| Strom (je Zweig) | ≤ 1 A |
| Strom (Spannungseinspeisung über D-SUB) | ≤ 2 A |
| Strom (Spannungseinspeisung über Schraubanschluss) | ≤ 10 A |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Bemessungsisolationsspannung | 63 V |
| Bemessungsstoßspannung | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Unterstützte Steuerung: SIEMENS ET 200SP HA | |
| Passender Terminalblock | 6DL1193-6TP00-0BH1 |
| 6DL1193-6TP00-0DH1 | |
| 6DL1193-6TP00-0BM1 | |
| 6DL1193-6TP00-0DM1 | |
| Passendes Peripherie Modul | 6DL1131-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
| 6DL1131-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1131-6TH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1132-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1132-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1133-6EW00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1134-6JH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1134-6TH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1135-6TF00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| Anschluss 1 (Steuerungsebene) | |
| Anschlussart | Steckanschluss |
| Polzahl | 36 |
| Anschluss 2 (Feldebene) | |
| Anschluss gemäß Norm | IEC 60807-2 |
| Anschlussart | D-SUB-Stiftleiste |
| Schraubengewinde | UNC 4-40 |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 37 |
| Steckzyklen | > 500 |
| Rastermaß | 2,77 mm |
| Anschluss 3 (Versorgung) | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr (2 Leiter gleichen Querschnitts) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
| Leiterquerschnitt flexibel (2 Leiter gleichen Querschnitts) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1 mm² (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Rastermaß | 5,08 mm |
| Artikelabmessungen | |
| Breite | 88,56 mm |
| Höhe | 22 mm |
| Tiefe | 55,94 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart (Modul) | IP00 |
| Schutzart (Einbauort) | ≥ IP54 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | UL 508 Recognized |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Normen/Bestimmungen | EN IEC 60664-1 |
| Montageart | Steckmontage |
| Einbaulage | beliebig |
| Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
| Montagehinweis | Nach dem Aufstecken bilden Frontadapter und Terminalblock eine Einheit, die nicht mehr getrennt werden kann! |
| Artikelnummer | 1076338 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DI |
| Produktschlüssel | DK231S |
| GTIN | 4055626783543 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 77,6 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 80 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
| ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Kabel 2302421
-
VIP-2/SC/D37SUB/M/ET200SP-HA - Übergabemodul 1100967
-
VIP-2/PT/D37SUB/M/ET200SP-HA - Übergabemodul 1100964
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - Kabel 2305509
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - Kabel 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - Kabel 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - Kabel 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - Kabel 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - Kabel 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - Kabel 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Kabel 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - Kabel 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - Kabel 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - Kabel 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - Kabel 2902076
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - Kabel 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Kabel 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Kabel 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Kabel 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - Kabel 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - Kabel 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - Kabel 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - Kabel 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - Kabel 1075563
-
CABLE-D37F/FLK50/1,0M/ETHA - Kabel 1210707
-
CABLE-D37F/FLK50/2,0M/ETHA - Kabel 1210706
-
CABLE-D37F/FLK50/3,0M/ETHA - Kabel 1210708
-
CABLE-D37F/FLK50/4,0M/ETHA - Kabel 1222442
-
CABLE-D37F/FLK50/6,0M/ETHA - Kabel 1222438
-
CABLE-D37F/FLK50/8,0M/ETHA - Kabel 1222447
-
CABLE-D37F/FLK50/10,0M/ETHA - Kabel 1222255
-
CABLE-D37F-FLK50-ETHA/... - Kabel 1530080
-
CABLE-D37F-FLK50-HF-ETHA/... - Kabel 1530079
-
CABLE-D37F/4XD15F/1,0M/ETHA - Kabel 1119198
-
CABLE-D37F/4XD15F/2,0M/ETHA - Kabel 1119200
-
CABLE-D37F/4XD15F/3,0M/ETHA - Kabel 1119201
-
CABLE-D37F/4XD15F/4,0M/ETHA - Kabel 1119202
-
CABLE-D37F/4XD15F/6,0M/ETHA - Kabel 1119204
-
CABLE-D37F/4XD15F/8,0M/ETHA - Kabel 1119206
-
CABLE-D37F/4XD15F/10,0M/ETHA - Kabel 1119210
-
CABLE-D37F/4XD15F/15,0M/ETHA - Kabel 1119212
-
CABLE-D37F/4XD15F/20,0M/ETHA - Kabel 1119215
-
CABLE-D37F/4XD15F/25,0M/ETHA - Kabel 1119218
-
CABLE-D37F/4XD15F/30,0M/ETHA - Kabel 1119220
-
CABLE-D37F/4XD15F/35,0M/ETHA - Kabel 1119191
-
CABLE-D37F/4XD15F/40,0M/ETHA - Kabel 1119223
-
CABLE-D37F-4XD15F-ETHA/... - Kabel 1134506
-
CABLE-D37F-4XD15F-HF-ETHA/... - Kabel 1530083
-
CABLE-D37F/2XD15F/1M/ETHA - Kabel 1258787
-
CABLE-D37F/2XD15F/2M/ETHA - Kabel 1258793
-
CABLE-D37F/2XD15F/3M/ETHA - Kabel 1258817
-
CABLE-D37F/2XD15F/4M/ETHA - Kabel 1258819
-
CABLE-D37F/2XD15F/6M/ETHA - Kabel 1258820
-
CABLE-D37F/2XD15F/8M/ETHA - Kabel 1258827
-
CABLE-D37F/2XD15F/10M/ETHA - Kabel 1258833
-
CABLE-D37F-2XD15F-ETHA/... - Kabel 1530082
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/2M/ETHA - Kabel 1276385
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/4M/ETHA - Kabel 1276387
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/6M/ETHA - Kabel 1276388
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/8M/ETHA - Kabel 1276390
-
CABLE-D37F/2XD15F/HF/10M/ETHA - Kabel 1276391
-
CABLE-D37F-2XD15F-HF-ETHA/... - Kabel 1530081