TRIO POWER Stromversorgungen mit Standardfunktionalität
Die Stromversorgungsfamilie TRIO POWER mit Push-in-Anschluss wurde für den Einsatz im Maschinenbau perfektioniert. Alle Funktionalitäten und die platzsparende Bauform der ein- und dreiphasigen Module sind optimal auf die hohen Anforderungen abgestimmt. Unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen stellen die elektrisch und mechanisch extrem robusten Netzteile die zuverlässige Versorgung aller Verbraucher sicher.
TRIO-PS-2G/3AC/72DC/14
-
Stromversorgung
1076188
Primär getaktete TRIO-Stromversorgung zur Tragschienenmontage, Eingang: 3-phasig, Ausgang: 72 V DC / 14 A, dynamischer Boost, werkzeuglose Schnellanschlusstechnik für starre und flexible Leiter mit Aderendhülse
Produktdetails
| AC-Betrieb | |
| Netzform | Sternnetz |
| Eingangsnennspannungsbereich | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
| Eingangsspannungsbereich | 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +15 % |
| Landesnetzspannung typisch | 3x 400 V AC |
| 3x 480 V AC | |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
| Einschaltstromstoß | ≤ 30 A (typisch) |
| Einschaltstromstoßintegral (I2t) | < 1,1 A2s |
| Einschaltstromstoßbegrenzung | 35 A (nach 1 ms) |
| Frequenzbereich AC | 50 Hz ... 60 Hz |
| Frequenzbereich (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±5 Hz |
| Netzausfallüberbrückungszeit | > 10 ms (400 V AC) |
| > 20 ms (480 V AC) | |
| Stromaufnahme | 3x 1,9 A (400 V AC) |
| 3x 1,7 A (500 V AC) | |
| Nennleistungsaufnahme | 1335,1 VA |
| Schutzbeschaltung | Transientenüberspannungsschutz; Varistor |
| Leistungsfaktor | 0,77 |
| Einschaltzeit typisch | < 1 s |
| Eingangssicherung | 6,3 A (intern (Geräteschutz)) |
| Auswahl geeigneter Sicherung für den Eingangsschutz | 10 A ... 16 A (Charakteristik B, C, D, K) |
| Ableitstrom gegen PE | < 3,5 mA |
| < 2,5 mA (550 V AC, 60 Hz) | |
| Wirkungsgrad | > 94,6 % (400 V AC) |
| > 94,3 % (480 V AC) | |
| Ausgangscharakteristik | U/I with dynamic load reserve |
| Nennausgangsspannung | 72 V DC ±1 % |
| Einstellbereich der Ausgangsspannung (USet) | 70 V DC ... 85 V DC (> 72 V DC, leistungskonstant begrenzt) |
| Nennausgangsstrom (IN) | 14 A |
| Dynamischer Boost (IDyn.Boost) | 21 A (5 s) |
| Derating | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Rückspeisefestigkeit | < 105 V DC |
| Schutz gegen Überspannung am Ausgang (OVP) | ≤ 105 V DC |
| Regelabweichung | < 1 % (Laständerung statisch 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (Laständerung dynamisch 10 % ... 90 %, 10 Hz) | |
| < 0,1 % (Eingangsspannungsänderung ±10 %) | |
| Restwelligkeit | ≤ 300 mVSS |
| Kurzschlussfest | ja |
| Leerlauffest | ja |
| Ausgangsleistung | 1008 W |
| 1512 W (5 s) | |
| Verlustleistung Leerlauf maximal | < 7 W (400 V AC) |
| Verlustleistung Nennlast maximal | < 58 W (400 V AC) |
| Kurzschlussstrom | < 23,5 A DC (dauerhaft) |
| Anstiegszeit | ≤ 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Parallelschaltbarkeit | ja |
| Serienschaltbarkeit | ja |
| Absicherung (sekundärseitig) | elektronisch |
| Signal: DC OK | |
| Dauerlaststrom | 100 mA |
| Signal Relais 13/14 | |
| Default | geschlossen |
| Digital | 30 V AC 30 V DC 100 mA |
| Eingang | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 4 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 4 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse min. | 0,2 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse max. | 2,5 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min. | 0,2 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max. | 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
| Leiterquerschnitt AWG max | 12 |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Ausgang | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,75 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 16 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,75 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 16 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse min. | 0,75 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse max. | 10 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min. | 0,75 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max. | 16 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG min | 20 |
| Leiterquerschnitt AWG max | 4 |
| Abisolierlänge | 18 mm |
| Signal | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 0,75 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 1,5 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse min. | 0,2 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse max. | 0,75 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min. | 0,2 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max. | 1 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG min | 24 |
| Leiterquerschnitt AWG max | 18 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Signalisierungsarten | LED |
| Potenzialfreier Signalkontakt | |
| Signalausgang: LED-Statusanzeige | |
| Benennung Signalisierung | DC OK |
| Statusanzeige | LED |
| Farbe | grün |
| DC OK | UOUT > 0,95 x UN (UN = 72 V DC) |
| 13/14 | UOUT > 0,95 x UN (UN = 72 V DC) |
| Anzahl Phasen | 3 |
| Isolationsspannung Eingang/Ausgang | 3 kV AC (Typprüfung) |
| 1,5 kV AC (Stückprüfung) |
| Produkttyp | Stromversorgung |
| Produktfamilie | TRIO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1730000 h (25 °C) |
| > 1051000 h (40 °C) | |
| > 510000 h (60 °C) | |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | I (im geschlossenen Schaltschrank) |
| Überspannungskategorie (EN 61010-1) | II (≤ 2000 m) |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Breite | 110 mm |
| Höhe | 130 mm |
| Tiefe | 160 mm |
| Einbaumaß | |
| Einbauabstand rechts/links | 0 mm / 0 mm |
| Einbauabstand oben/unten | 50 mm / 50 mm |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | anreihbar: horizontal 0 mm (≤ 40 °C) 10 mm (≤ 70 °C), vertikal 50 mm |
| Einbaulage | waagerechte Tragschiene NS 35, EN 60715 |
| Schutzlackiert | nein |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse / Klemmen) | V0 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Ausführung der Gehäuse | Aluminium (AlMg3) |
| Ausführung der Haube | Polycarbonat |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Umgebungstemperatur (Startup type tested) | -40 °C |
| Einsatzhöhe | ≤ 4000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
| Klimaklasse | 3K3 (nach EN 60721) |
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % (bei 25 °C, keine Betauung) |
| Schock | 11 ms, 15 g, je Raumrichtung (nach IEC 60068-2-27) |
| Vibration (Betrieb) | < 15 Hz, Amplitude ±2,5 mm (nach IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 0,7g, 90 min. | |
| Norm - Begrenzung Netz-Oberschwingungsströme | EN 61000-3-2 |
| Norm - Elektrische Sicherheit | IEC 61010-2-201 |
| Norm - Sichere Trennung | DIN VDE 0100-410 |
| Norm - Sicherheit von Transformatoren | EN 61558-2-16 (nur Luft- und Kriechstrecken) |
| UL-Zulassungen | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| Konformität/Zulassungen | |
| SIL gemäß IEC 61508 | 0 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Niederspannungs-Richtlinie | Konformität zur NSR-Richtlinie 2014/35/EU |
| Störaussendung | Störaussendung nach EN 61000-6-3 (Wohn- und Gewerbebereich) und EN 61000-6-4 (Industriebereich) |
| EMV-Anforderungen Störfestigkeit | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Leitungsgeführte Störaussendung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 55016-2-1 |
| EN 61000-6-4 (Klasse A) | |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 55011 (EN 55022) |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 55016-2-3 |
| EN 61000-6-4 (Klasse A) | |
| Oberschwingströme | |
| Normen/Bestimmungen | EN 55016-2-3 |
| EN 61000-3-2 (Klasse A) | |
| Flicker | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-3-3 |
| EN 61000-3-3 | |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Kontaktentladung | 6 kV (Prüfschärfegrad 3) |
| Luftentladung | 8 kV (Prüfschärfegrad 3) |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Frequenzbereich | 80 MHz ... 1 GHz |
| Prüffeldstärke | 10 V/m (Prüfschärfegrad 3) |
| Frequenzbereich | 1 GHz ... 2 GHz |
| Prüffeldstärke | 10 V/m (Prüfschärfegrad 3) |
| Frequenzbereich | 2 GHz ... 6 GHz |
| Prüffeldstärke | 10 V/m (Prüfschärfegrad 3) |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Eingang | 4 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) |
| Ausgang | 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) |
| Signal | 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
| Stoßspannungsbelastung (Surge) | |
| Eingang | 2 kV (Prüfschärfegrad 4 - symmetrisch) |
| 4 kV (Prüfschärfegrad 4 - unsymmetrisch) | |
| Ausgang | 1 kV (Prüfschärfegrad 3 - symmetrisch) |
| 2 kV (Prüfschärfegrad 3 - unsymmetrisch) | |
| Signal | 1 kV (Prüfschärfegrad 2 - unsymmetrisch) |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Eingang/Ausgang | unsymmetrisch |
| Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Spannung | 10 V (Prüfschärfegrad 3) |
| Spannungseinbrüche | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-11 |
| Spannung | 400 V AC |
| Frequenz | 50 Hz |
| Spannungseinbruch | 70 % |
| Anzahl der Perioden | 25 Perioden |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Spannungseinbruch | 40 % |
| Anzahl der Perioden | 10 Perioden |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Spannungseinbruch | 0 % |
| Anzahl der Perioden | 1 Periode |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Störaussendung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-3 |
| Funkstörspannung nach EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasse B Einsatzgebiet Industrie und Wohnbereich |
| Funkstörstrahlung nach EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Klasse B Einsatzgebiet Industrie und Wohnbereich |
| Kriterien | |
| Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
| Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
| Kriterium C | Zeitweilige Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst korrigiert oder durch Betätigung der Bedienelemente wiederherstellbar ist. |
| Artikelnummer | 1076188 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CG |
| Produktschlüssel | CMPO39 |
| GTIN | 4055626783918 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 3.070 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2.600 g |
| Zolltarifnummer | 85044095 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Diboron trioxide (CAS-Nr.: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (CAS-Nr.: 1317-36-8) | |
| Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
| SCIP | a5daa092-5f12-48d9-b905-347a11033d0d |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 63,68 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Hohe Wirtschaftlichkeit durch zeitsparenden, werkzeuglosen Push-in-Anschluss und schmale Bauform
Zuverlässiges Starten schwieriger Lasten dank dynamischer Leistungsreserve mit 150 % des Nennstroms für max. 5 s
Elektrisch robust durch hohe Spannungsfestigkeit
Mechanisch robust durch hohe Vibrations- und Schockbeständigkeit
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg