TRIO-PS-2G/1500DC/24DC/8 - DC/DC-Wandler
1075240

Primär getakteter DC/DC-Wandler TRIO POWER mit Push-in-Anschluss zur Tragschienenmontage, Eingang: 1500 V DC, Ausgang: 24 V DC / 8 A

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einsatz in allen Photovoltaikanlagen mit hoher Eingangsspannung durch Einhaltung der Normen UL 62109 und UL 1741
Hohe Anlagenverfügbarkeit durch robustes Design durch Sicherstellung von Teilentladungsfestigkeit
Direkte und sofortige Versorgung aus dem Solarfeld zur Versorgung des String Monitorings innerhalb von String-Combiner-Boxen
Schnelle und einfache Installation durch Push-in-Anschluss