ME MAX 45 MT 3-3 YE
-
Zwischenelement
1075228
Tragschienengehäuse, Zwischenelement, hohe Bauform, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 22,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 112,85 mm, Farbe: gelb (ähnlich RAL 1018)
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfache Montage
Varianz in der Anschlusstechnik
Montierbar auf die Tragschiene