SOL-ES-PRO-PYR - Sensor
1074979

Pyranometer der Hukseflux Thermal Sensors B.V. zur Messung der Bestrahlungsstärke in W/m2 mit einem Öffnungswinkel von 180°. Der Messwert steht per Modbus/RTU (RS-485) zur Verfügung. Entspricht der Genauigkeitsklasse "Secondary Standard" gemäß ISO 9060.

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Beheizt für hohe Datenverfügbarkeit, mit neuer RVH™-Technologie
Entspricht IEC 61724-1, Klasse A und B
Inklusive Prüfzeugnissen nach ISO 9060 für die Secondary Standard Classification
Effiziente Kalibrier- und Wartungsorganisation