EMT (31X12,5)R TQ - Einsteckschild
1073887

Einsteckschild, Rolle, türkis, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), Montageart: einschieben, Anzahl der Einzelschilder: 500, Textfeldhöhe: 12,5 mm, Textfeldbreite: 31 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

EMT (31x12,5)R, türkises Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens-Steuerungen ET 200SP
Aufgrund der speziellen Kontur verbleiben die EMT (31x12,5)R Einsteckschilder nach dem Einschieben sicher in der Halteführung der Siemens Steuerung
Schnelle und kostengünstige Beschriftung mit den THERMOMARK ...-Rollendruckern von Phoenix Contact
In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EMT ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben