IOL MA8 EIP DI8 - Kommunikationsmodul
1072839

Achtkanal-IO-Link-Master stellt komfortable Konfiguration von IO-Link-Geräten mittels Web-based Management bereit. Unterstützt Konnektivität mit EtherNet/IP, MODBUS und OPC UA. Weist acht zusätzliche digitale Eingänge, redundante Eingangs-Stromversorgungsanschlüsse, steckbare Klemmen mit Push-in-Anschluss auf.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Web-based Management
8-Kanal-IO-Link-Master
Diagnose- und Statusanzeigen
Kurzschluss- und Überlastschutz der Sensorversorgung
Steckbare Anschlussklemmen, Push-in-Anschlusstechnik
Anschlüsse für bis zu 16 digitale Sensoren