ICS25-TL100X12-5015
-
Gehäuseoberteil
1072377
Tragschienengehäuse, Oberteil, mit transparentem Klappdeckel, Breite: 25 mm, Höhe: 101 mm, Tiefe: 14,35 mm, Farbe: blau (ähnlich RAL 5015)
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Montagehinweis | Beachten Sie bitte den Anwenderhinweis im Download-Bereich. |
Produkttyp | Gehäuseoberteil |
Gehäuseart | Tragschienengehäuse |
Gehäuseserie | ICS |
Produktfamilie | ICS25-..100X.. |
Lüftungsöffnung vorhanden | nein |
Maßzeichnung |
|
Breite | 25 mm |
Höhe | 101 mm |
Tiefe | 14,35 mm |
Leiterplatten-Design | |
Leiterplattenstärke | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Farbe (Gehäuseoberteil) | blau (RAL 5015) |
Farbe (Gehäusedeckel) | transparent |
Material Gehäuseoberteil | PA |
Material Gehäusedeckel | PC |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
CTI nach IEC 60112 | 600 |
Oberflächenbeschaffenheit | unbehandelt |
Vibrationsprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequenz | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Beschleunigung | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Prüfdauer je Achse | 2,5 h |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
Glühdrahtprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Einwirkdauer | 30 s |
Wärmebeständigkeit / Kugeldruckprüfung | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatur | 125 °C |
Prüfdauer | 1 h |
Kraft | 20 N |
Mechanische Festigkeit / Falltrommel | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Fallhöhe | 50 cm |
Frequenz | 50 |
Schocken | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Schockform | Halbsinusförmig |
Beschleunigung | 15g |
Schockdauer | 11 ms |
Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe | |
Prüfspezifikation | VDMA 24364:2018-05 |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Schutzart (IP-Code) | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Ergebnis Schutzgrad IP-Code | IP20 |
Schutz gegen elektrischen Schlag | |
Prüfspezifikation | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Anforderung Schutz gegen elektrischen Schlag | Es darf kein spannungsführendes Teil mit dem IEC-Prüffinger bei Verwendung einer Prüfkraft von 10 N berührbar sein. |
Umgebungsbedingungen | |
Max. zu erreichender IP-Code | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 55 °C |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 100 °C |
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 80 % |
Art der Leiterplattenbefestigung | Einschub |
Leiterplattenstärke | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Montageart | Einrasten |
Verpackungsart | verpackt im Karton |
Art der Umverpackung | Karton |
Artikelnummer | 1072377 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Verkaufsschlüssel | F1 - Elektronikgehäuse |
Produktschlüssel | ACHAEC |
GTIN | 4055626760148 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 10,7 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 10,7 g |
Zolltarifnummer | 84879090 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261501 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
ICS25-B100X98-V-9005 - Gehäuseunterteil 1072534
-
ICS25-B100X98-V-7035 - Gehäuseunterteil 2203881
-
ICS25-B100X98-V-5015 - Gehäuseunterteil 1072379
-
ICS25-B100X98-V-1018 - Gehäuseunterteil 1091366
-
ICS25-B100X98-O-9005 - Gehäuseunterteil 1105223
-
ICS25-B100X98-O-7035 - Gehäuseunterteil 1105221
-
ICS25-B100X120-V-9005 - Gehäuseunterteil 1072527
-
ICS25-B100X120-V-7035 - Gehäuseunterteil 2203884
-
ICS25-B100X120-O-9005 - Gehäuseunterteil 1355951
-
ICS25-B100X120-O-7035 - Gehäuseunterteil 1355945
-
ICS25-B100X120-O-5015 - Gehäuseunterteil 1355948
-
ICS25-B100X120-O-1018 - Gehäuseunterteil 1355954
-
ICS-FE-CONTACT - Funktionserdkontakt 2203904
-
ICS MOUNTING DEVICE - Montagewerkzeug 1118354
-
ICS25-F22V-7035 - Anschlussblende 1079495
-
ICS25-F22V-9005 - Anschlussblende 1104313
-
ICS25-F22V-5015 - Anschlussblende 1104318
-
ICS25-F22V-1018 - Anschlussblende 1287382
-
ICS25-F45V-7035 - Anschlussblende 1079492
-
ICS25-F45V-9005 - Anschlussblende 1104312
-
ICS25-F45V-5015 - Anschlussblende 1104317
-
ICS25-F45V-1018 - Anschlussblende 1287380
-
ICS25-F67V-9005 - Anschlussblende 1287407
-
ICS25-F67V-7035 - Anschlussblende 1287409
-
ICS25-F90V-9005 - Anschlussblende 1287403
-
ICS25-F90V-7035 - Anschlussblende 1287405
-
ICS25-F112V-9005 - Anschlussblende 1287399
-
ICS25-F112V-7035 - Anschlussblende 1287401
-
ICS25-F22S-7035 - Anschlussblende 2203890
-
ICS25-F22S-9005 - Anschlussblende 1072520
-
ICS25-F22S-5015 - Anschlussblende 1071794
-
ICS25-F22S-1018 - Anschlussblende 1099531
-
ICS25-F45S-7035 - Anschlussblende 2203891
-
ICS25-F45S-9005 - Anschlussblende 1072519
-
ICS25-F45S-5015 - Anschlussblende 1071767
-
ICS25-F45S-1018 - Anschlussblende 1099555
-
ICS25-F67S-7035 - Anschlussblende 1287434
-
ICS25-F67S-9005 - Anschlussblende 1287431
-
ICS25-F90S-7035 - Anschlussblende 1287425
-
ICS25-F90S-9005 - Anschlussblende 1287415
-
ICS25-F112S-7035 - Anschlussblende 1287413
-
ICS25-F22A-7035 - Anschlussblende 2203894
-
ICS25-F22A6-7035 - Anschlussblende 1287369
-
ICS25-F22A6-9005 - Anschlussblende 1287367
-
ICS25-F22A6-5015 - Anschlussblende 1287368
-
ICS25-F22U-7035 - Anschlussblende 1053046
-
ICS25-F22U-9005 - Anschlussblende 1072494
-
ICS25-F22U-5015 - Anschlussblende 1071629
-
ICS25-F22J-7035 - Anschlussblende 2203895
-
ICS25-F22J-9005 - Anschlussblende 1072501
-
ICS25-F22J-5015 - Anschlussblende 1071641
-
ICS25-F22J-1018 - Anschlussblende 1287378
-
ICS25-F45-2J-7035 - Anschlussblende 1754070
-
ICS25-F22M12-7035 - Anschlussblende 1558623
-
ICS25-F45-2M12-7035 - Anschlussblende 1754086
-
ICS25-F45D9-7035 - Anschlussblende 1053054
-
ICS25-F45D9-9005 - Anschlussblende 1072500
-
ICS25-F45D9-5015 - Anschlussblende 1071639
-
ICS25-F45D15-7035 - Anschlussblende 2203896
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - Koaxial-Leiterplatten-Steckverbinder 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - Koaxial-Leiterplatten-Steckverbinder 1340152
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB-Leiterplatten-Steckverbinder 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - USB-Leiterplatten-Steckverbinder 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB-Leiterplatten-Steckverbinder 1332637
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder 1149866
-
VS-09-ST-DSUB-ER - D-SUB-Steckverbinder 1688382
-
VS-09-BU-DSUB-ER - D-SUB-Steckverbinder 1688405
-
VS-15-ST-DSUB-ER - D-SUB-Steckverbinder 1688081
-
VS-15-BU-DSUB-ER - D-SUB-Steckverbinder 1688120
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-1018 - Leiterplattenklemme 1477248
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-5015 - Leiterplattenklemme 1477246
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-7035 - Leiterplattenklemme 1474497
-
ICC25-TP1,5/5L3,5-9005 - Leiterplattenklemme 1477245
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-1018 - Leiterplattenklemme 1477331
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-5015 - Leiterplattenklemme 1477330
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-7035 - Leiterplattenklemme 1474499
-
ICC25-TP1,5/5R3,5-9005 - Leiterplattenklemme 1477328
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-1018 - Leiterplattenklemme 1477323
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-5015 - Leiterplattenklemme 1477322
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-7035 - Leiterplattenklemme 1474487
-
ICC25-TP2,5/4L5,0-9005 - Leiterplattenklemme 1477321
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-1018 - Leiterplattenklemme 1477327
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-5015 - Leiterplattenklemme 1477325
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-7035 - Leiterplattenklemme 1474491
-
ICC25-TP2,5/4R5,0-9005 - Leiterplattenklemme 1477324
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-1018 - Leiterplattenklemme 1380328
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-5015 - Leiterplattenklemme 1380316
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-7035 - Leiterplattenklemme 1380295
-
ICC25-TS1,5/5L3,5-9005 - Leiterplattenklemme 1380308
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-1018 - Leiterplattenklemme 1380329
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-5015 - Leiterplattenklemme 1380317
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-7035 - Leiterplattenklemme 1380298
-
ICC25-TS1,5/5R3,5-9005 - Leiterplattenklemme 1380309
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-1018 - Leiterplattenklemme 1380324
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-5015 - Leiterplattenklemme 1380314
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-7035 - Leiterplattenklemme 1380293
-
ICC25-TS2,5/4L5,0-9005 - Leiterplattenklemme 1380305
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-1018 - Leiterplattenklemme 1380326
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-5015 - Leiterplattenklemme 1380315
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-7035 - Leiterplattenklemme 1380294
-
ICC25-TS2,5/4R5,0-9005 - Leiterplattenklemme 1380306
-
ICC25-H/4L5,0-1018 - Leiterplatten-Grundleiste 1112639
-
ICC25-H/4L5,0-5015 - Leiterplatten-Grundleiste 1071451
-
ICC25-H/4L5,0-7035 - Leiterplatten-Grundleiste 2203902
-
ICC25-H/4L5,0-9005 - Leiterplatten-Grundleiste 1072486
-
ICC25-H/4R5,0-1018 - Leiterplatten-Grundleiste 1112640
-
ICC25-H/4R5,0-5015 - Leiterplatten-Grundleiste 1071449
-
ICC25-H/4R5,0-6021 - Leiterplatten-Grundleiste 1475131
-
ICC25-H/4R5,0-7035 - Leiterplatten-Grundleiste 2203903
-
ICC25-H/4R5,0-9005 - Leiterplatten-Grundleiste 1072485
-
ICC25-H/5L3,5-1018 - Leiterplatten-Grundleiste 1357417
-
ICC25-H/5L3,5-5015 - Leiterplatten-Grundleiste 1522853
-
ICC25-H/5L3,5-7035 - Leiterplatten-Grundleiste 1084018
-
ICC25-H/5L3,5-9005 - Leiterplatten-Grundleiste 1524091
-
ICC25-H/5R3,5-1018 - Leiterplatten-Grundleiste 1357416
-
ICC25-H/5R3,5-5015 - Leiterplatten-Grundleiste 1643166
-
ICC25-H/5R3,5-7035 - Leiterplatten-Grundleiste 1084017
-
ICC25-H/5R3,5-9005 - Leiterplatten-Grundleiste 1524100
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-5015 - Tragschienen-Busverbinder 1071426
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - Tragschienen-Busverbinder 2202891
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-9005 - Tragschienen-Busverbinder 1072478
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035 - Tragschienen-Busverbinder 2202890
-
TBUS8-25,0-PPPPPPPS-9005 - Tragschienen-Busverbinder 1072472
-
TBUS8-25,0-PPPPPPSS-7035 - Tragschienen-Busverbinder 2202895
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-7035 - Tragschienen-Busverbinder 1156781
-
TBUS8-25,0-PPPPSSSS-9005 - Tragschienen-Busverbinder 1174596
-
TBUS8-25-BRIDGE-7035 - Tragschienen-Busverbinder 1387008
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - Tragschienen-Busverbinder 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - Tragschienen-Busverbinder 1488806
-
ICC-CODING - Kodierelement 1084009
-
PSPT 2,5/ 4-ST BK - Leiterplatten-Steckverbinder 2202757
-
PSPT 2,5/ 4-ST BU - Leiterplatten-Steckverbinder 1036975
-
PSPT 2,5/ 4-ST GY - Leiterplatten-Steckverbinder 1036976
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - Leiterplatten-Steckverbinder 2202344
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-1018 - Leiterplatten-Steckverbinder 1360576
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-5015 - Leiterplatten-Steckverbinder 1272011
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-6021 - Leiterplatten-Steckverbinder 1475114
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 1084034
-
ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-9005 - Leiterplatten-Steckverbinder 1227025
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-1018 - Leiterplatten-Steckverbinder 1360577
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-5015 - Leiterplatten-Steckverbinder 1522851
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 1102108
-
ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-BK - Leiterplatten-Steckverbinder 1561123
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BU - Leiterplatten-Steckverbinder 1009166
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GN - Leiterplatten-Steckverbinder 1206561
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP YE - Leiterplatten-Steckverbinder 1511787
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP 7042 - Leiterplatten-Steckverbinder 1546540
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 2200332
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BK - Leiterplatten-Steckverbinder 2200482
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP BUGY - Leiterplatten-Steckverbinder 2201085
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 1084027
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-1018 - Leiterplatten-Steckverbinder 1367873
-
ICC25-PSC2,5/4-5,0-AA-9005 - Leiterplatten-Steckverbinder 1428287
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-7035 - Leiterplatten-Steckverbinder 1084024
-
ICC25-PSC1,5/5-3,5-AA-BK - Leiterplatten-Steckverbinder 1560994
-
ICE25-F45H-A1 - Kühlkörper 1328703
-
ICE25-F22H-A1 - Kühlkörper 1328704
-
ICE25-R100X45-A1 - Kühlkörper 1328714
-
ICE25-R100X22-A1 - Kühlkörper 1328715
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Lichtleiter 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Lichtleiter 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Lichtleiter 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Lichtleiter 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Lichtleiter 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - Lichtleiter 2202531
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Lichtleiter 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Lichtleiter 2202319
-
HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 - Lichtleiter 1393207
-
HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - Lichtleiter 1104374
-
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - Lichtleiter 2202532
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Lichtleiter 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Lichtleiter 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Lichtleiter 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Lichtleiter 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Lichtleiter 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Lichtleiter 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - Lichtleiter 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Lichtleiter 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Lichtleiter 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Lichtleiter 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - Lichtleiter 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Lichtleiter 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Lichtleiter 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Lichtleiter 1071329
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC2-5,08 - Lichtleiter 1474395
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC3-5,08 - Lichtleiter 1474396
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - Lichtleiter 1474397
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC5-5,08 - Lichtleiter 1474399
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - SMD-Federleiste geschirmt 1043710
-
FP 0,8/ 20-FV-SH 4,85 - SMD-Federleiste geschirmt 1053612
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 - SMD-Federleiste geschirmt 1043711
-
FP 0,8/ 52-FV-SH 4,85 - SMD-Federleiste geschirmt 1043713
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 - SMD-Federleiste geschirmt 1043714
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 8,65 - SMD-Messerleiste geschirmt 1154119
-
FP 0,8/ 20-MV-SH 8,65 - SMD-Messerleiste geschirmt 1154120
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 8,65 - SMD-Messerleiste geschirmt 1154121
-
FP 0,8/ 52-MV-SH 8,65 - SMD-Messerleiste geschirmt 1154122
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 8,65 - SMD-Messerleiste geschirmt 1154123
-
FP 0,8/ 12-FV 4,85 - SMD-Federleisten 1061643
-
FP 0,8/ 20-FV 4,85 - SMD-Federleisten 1061660
-
FP 0,8/ 32-FV 4,85 - SMD-Federleisten 1061662
-
FP 0,8/ 52-FV 4,85 - SMD-Federleisten 1061666
-
FP 0,8/ 80-FV 4,85 - SMD-Federleisten 1061667
-
FP 0,8/ 12-MV 8,65 - SMD-Messerleisten 1154012
-
FP 0,8/ 20-MV 8,65 - SMD-Messerleisten 1154013
-
FP 0,8/ 32-MV 8,65 - SMD-Messerleisten 1154014
-
FP 0,8/ 52-MV 8,65 - SMD-Messerleisten 1154015
-
FP 0,8/ 80-MV 8,65 - SMD-Messerleisten 1154016
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
Ihre Vorteile
Flexible Einsetzbarkeit dank Baukastensystem und einzigartiger Modularität in der Anschlusstechnik
Standardisierte Anschlüsse wie RJ45, USB, D-SUB und Antennenbuchsen als integrierbare Komponenten
Optimale Raumausnutzung sowie Anpassbarkeit von Design, Farben und Bedruckung
Achtpolige Tragschienen-Busverbinder mit parallelen und bis zu zwei seriellen Kontakten für eine einfache Modul-zu-Modul-Kommunikation
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg