SPTAF 1/ 4-5,0-IL-EXPROFINET 3
-
Leiterplattenklemme
1071100
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 16 A, Nennquerschnitt: 1,5 mm2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 4, Artikelfamilie: SPTAF 1/..-IL-EX PROFINET, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2,6 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: Tray. CAT 5 geeignet
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Erfüllt CAT5-Anforderungen gemäß EN 50173 und ISO/IEC 11801