EH 52,5-C CS/ABS-PC GY7035
-
Gehäuseoberteil
1071087
Tragschienengehäuse, Gehäuseoberteil, hohe Bauform, ohne Anschlussöffnung, Breite: 52,6 mm, Höhe: 75 mm, Tiefe: 36,95 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Tragschienen- oder Wandmontage für eine anwendungsgerechte Gerätebefestigung
Einfaches Design-in durch variablen Gehäuseformfaktor
Volle Flexibilität durch horizontal, frontal und orthogonal zur Gerätefront ausgerichtete Leiterplatten
Drei Deckelvarianten für individuelle Leiterplattenanschlüsse
Integration unterschiedlichster Leiterplatten-Anschlusstechnik für eine funktionale Gerätekonzeption