SPTAF 1/ 4-5,0-IL-EX - Leiterplattenklemme
1071068

Produktlinie COMBICON Terminals S
Querschnitt 1,5 mm2
Rastermaß 5 mm
Anschlussart Push-in-Federanschluss
Montageart Wellenlöten
Verpackungsart Tray

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 16 A, Nennquerschnitt: 1,5 mm2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 4, Artikelfamilie: SPTAF 1/..-IL-EX, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2,6 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: Tray. CAT 5 geeignet

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Erfüllt CAT5-Anforderungen gemäß EN 50173 und ISO/IEC 11801