SPTAF 1/ 6-3,5-EL-EX - Leiterplattenklemme
1071003

Produktlinie COMBICON Terminals S
Querschnitt 1,5 mm2
Rastermaß 3,5 mm
Anschlussart Push-in-Federanschluss
Montageart Wellenlöten
Verpackungsart Tray

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 16 A, Nennquerschnitt: 1,5 mm2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 6, Artikelfamilie: SPTAF 1/..-EL-EX, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 2,6 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: Tray

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
Definierte Kontaktkraft stellt eine langzeitstabile Kontaktierung sicher
Fingerbedienbare Lösetaste für hohen Bedienkomfort
Geringe Bauteilgröße für platzkritische Anwendungen
Erfüllt erhöhte Sicherheitsanforderungen der Zündschutzart "Ex eb" nach IEC 60079-7 für explosionsgefährdete Bereiche
Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit